常规晶体管输出

概述

Modicon M241 Logic Controller 已嵌入数字量输出:

参考号

数字量输出的总数

快速晶体管输出(1)

继电器输出

常规晶体管输出

TM241C••24R

10

4

6

0

TM241C••24T

TM241C••24U

10

4

0

6

TM241C•40R

16

4

12

0

TM241C•40T

TM241C•40U

16

4

0

12

(1)   可用作 100 kHz PTO 输出的快速晶体管输出

有关详细信息,请参阅输出管理

Danger_Color.gif危险

火灾危险

o仅针对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的接线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

常规晶体管输出状态 LED

下图显示 TM241C••24• 控制器的状态 LED(TM241C•40• 控制器具有 40 盏相似的 LED):

G-SE-0029875.2.gif-high.gif

 

 

LED 指示灯

颜色

状态

描述

0...9

绿色

亮起

输出通道已激活

熄灭

输出通道已停用

常规晶体管输出特性

下表描述了 M241 Logic Controller 常规晶体管输出的特性:

特性

TM241C••24T

TM241C••24U

TM241C•40T

TM241C•40U

常规晶体管输入数

6 路输出 (Q4...Q9)

12 路输出 (Q4...Q15)

通道组数

1 个公共端用于 Q4...Q7

个公共端用于 Q8、Q9

1 个公共端用于 Q4...Q7

个公共端用于 Q8...Q11

个公共端用于 Q12...Q15

输出类型

晶体管

逻辑类型

源极

漏极

源极

漏极

额定输出电压

24 Vdc

输出电压范围

19.2...28.8 Vdc

额定输出电流

0.5 A

每组总输出电流

0.5A x 组输出数

电压降

1 Vdc(最大值)

关闭时的泄漏电流

< 5 µA

白炽灯的最大功率

2.4 W(最大值)

降额

不降额

接通时间

最大值 34 µs

断开时间

最大值 250 µs

防止短路

短路输出峰值电流

1.3 A

短路或过载后自动重置

是,每 10 毫秒

钳位电压

最大值 39 Vdc +/- 1 Vdc

最大输出频率

1 kHz

隔离

输出与内部逻辑之间

500 Vac

在输出端子之间

未隔离

连接类型

可插拔螺钉端子块

连接器插入/拔出耐久性

超过 100 次

电缆

类型

非屏蔽

长度

最大 50 米(164 英尺)

移除端子块

请参阅移除端子块

TM241C••24T 常规晶体管输出源极接线图

下图显示输出的源极接线(正逻辑):

G-SE-0029864.2.gif-high.gif

 

*   T 型熔断器

(1)   V1+ 和 V2+ 端子在内部连接。

(2)   V1– 和 V2– 端子在内部连接。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

确保物理接线按照接线图中所示的连接来进行,具体地讲,V•+ 和 V•- 都被连接,仅 24Vdc 连接到 V•+ 端子,仅 0Vdc 连接到 V•- 端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

TM241C•40T 常规晶体管输出源极接线图

下图显示输出的源极接线(正逻辑):

G-SE-0029865.2.gif-high.gif

 

*   T 型熔断器

(1)   V1+、V2+ 和 V3+ 端子在内部连接。

(2)   V1–、V2– 和 V3– 端子在内部连接。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

确保物理接线按照接线图中所示的连接来进行,具体地讲,V•+ 和 V•- 都被连接,仅 24Vdc 连接到 V•+ 端子,仅 0Vdc 连接到 V•- 端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

TM241C••24U 常规晶体管输出漏极接线图

下图显示输出的漏极接线(负逻辑):

G-SE-0029866.2.gif-high.gif

 

*   T 型熔断器

(1)   V1+ 和 V2+ 端子在内部连接。

(2)   V1– 和 V2– 端子在内部连接。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

确保物理接线按照接线图中所示的连接来进行,具体地讲,V•+ 和 V•- 都被连接,仅 24Vdc 连接到 V•+ 端子,仅 0Vdc 连接到 V•- 端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

TM241C•40U 常规晶体管输出漏极接线图

下图显示输出的漏极接线(负逻辑):

G-SE-0029867.2.gif-high.gif

 

*   T 型熔断器

(1)   V1+、V2+ 和 V3+ 端子在内部连接。

(2)   V1–、V2– 和 V3– 端子在内部连接。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

确保物理接线按照接线图中所示的连接来进行,具体地讲,V•+ 和 V•- 都被连接,仅 24Vdc 连接到 V•+ 端子,仅 0Vdc 连接到 V•- 端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。