快速晶体管输出

概述

Modicon M241 Logic Controller 已嵌入数字量输出:

参考号

数字量输出的总数

快速晶体管输出(1)

继电器输出

常规晶体管输出

TM241C••24R

10

4

6

0

TM241C••24T

TM241C••24U

10

4

0

6

TM241C•40R

16

4

12

0

TM241C•40T

TM241C•40U

16

4

0

12

(1)   可用作 100 kHz PTO 输出的快速晶体管输出

有关详细信息,请参阅输出管理

Danger_Color.gif危险

火灾危险

o仅针对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的接线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

快速晶体管输出状态 LED

下图显示 TM241C••24• 控制器的状态 LED(TM241C•40• 控制器具有 40 盏相似的 LED):

G-SE-0029875.2.gif-high.gif

 

 

LED 指示灯

颜色

状态

描述

0...9

绿色

亮起

输出通道已激活

熄灭

输出通道已停用

快速晶体管输出特性

下表描述了 M241 Logic Controller 快速晶体管输出的特性:

特性

TM241C•••R

TM241C•••T

TM241C•••U

快速晶体管输入数

4 路输出 (TR0...TR3)

4 路输出 (Q0...Q3)

通道组数

1 个公共端用于 TR0...TR3

1 个公共端用于 Q0...Q3

输出类型

晶体管

逻辑类型

源极

源极

漏极

额定输出电压

24 Vdc

输出电压范围

19.2...28.8 Vdc

额定输出电流

配置用于快速功能时为 0.1 A

用作常规输出时为 0.5 A

泄漏电流

源极

≤ 0.3 mA

漏极

≤ 2 mA

每组总输出电流

2 A

白炽灯的最大功率

2.4 W(最大值)

降额

不降额

接通时间

最大值 2 µs

断开时间

最大值 2 µs

防止短路

短路输出峰值电流

1.3 A(最大值)

短路或过载后自动重置

是,12 s

防止极性反接

钳位电压

通常为 39 Vdc +/- 1 Vdc

最大输出频率

PTO

100 kHz

PWM

20 kHz

PWM 模式占空比步长

0.1% (20 Kz...1 kHz)

占空比范围

1...99 %

隔离

输出与内部逻辑之间

500 Vac

通道组之间

500 Vac

连接类型

可插拔螺钉端子块

连接器插入/拔出耐久性

超过 100 次

电缆

类型

屏蔽,包括 24 Vdc 电源

长度

最大 3 米(9.84 英尺)

移除端子块

请参阅移除端子块

TM241C••24R/TM241C•40R 快速晶体管输出接线图

下图显示快速晶体管输出的连接:

G-SE-0033314.2.gif-high.gif

 

*   2 A 快速熔断器

TR0...TR3 快速输出连线:

G-SE-0048384.1.gif-high.gif

 

 

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

确保物理接线按照接线图中所示的连接来进行,具体地讲,V•+ 和 V•- 都被连接,仅 24Vdc 连接到 V•+ 端子,仅 0Vdc 连接到 V•- 端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

TM241C••••T 快速晶体管输出接线图

下图显示快速晶体管输出的连接:

G-SE-0033357.2.gif-high.gif

 

*   T 型熔断器

(1)   V0+、V1+、V2+ 和 V3+ 端子在内部连接。

(2)   V0-、V1–、V2– 和 V3– 端子在内部连接。

Q0... Q3 快速输出连线:

G-SE-0048385.1.gif-high.gif

 

 

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

确保物理接线按照接线图中所示的连接来进行,具体地讲,V•+ 和 V•- 都被连接,仅 24Vdc 连接到 V•+ 端子,仅 0Vdc 连接到 V•- 端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

TM241C••••U 快速晶体管输出接线图

下图显示快速晶体管输出的连接:

G-SE-0053360.1.gif-high.gif

 

*   T 型熔断器

(1)   V0+、V1+、V2+ 和 V3+ 端子在内部连接。

(2)   V0-、V1–、V2– 和 V3– 端子在内部连接。

Q0... Q3 快速输出连线:

G-SE-0048385.1.gif-high.gif

 

 

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

确保物理接线按照接线图中所示的连接来进行,具体地讲,V•+ 和 V•- 都被连接,仅 24Vdc 连接到 V•+ 端子,仅 0Vdc 连接到 V•- 端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。