PTO 通道最多可以有六个输入:
o其中三个输入通过配置与 PTO 功能关联,并在输入的上升沿即时考虑:
oREF 输入
oINDEX 输入
oPROBE 输入
o三个输入与 MC_Power_PTO 功能块关联。它们都没有固定分配(自由分配;即在配置屏幕中不进行配置),并读取作为任何其他输入:
o驱动器就绪输入
o正向限位输入
o反向限位输入
注意: 这些输入像任何其他输入一样进行管理,但是在由 MC_Power_PTO 功能块使用时由 PTO 控制器使用。
注意: 帮助防止越程需要正向和反向限位输入。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
o确保控制器硬件限位开关在应用程序的设计和逻辑中集成。 o在允许充足制动距离的位置安装控制器硬件控制开关。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
PTO 通道最多可以有三个物理输出:
o要么一个物理输出只用于管理脉冲,要么两个物理输出用于同时管理脉冲和方向;它们必须通过配置来启用:
oA / CW / 脉冲
oB / CCW / 方向
o另一个输出 DriveEnable 通过 MC_Power_PTO 功能块来使用。
下图提供通道 PTO_0 的配置窗口示例:
下表描述了在 PTO 模式下配置通道时可用的各个参数:
|
参数 |
值 |
缺省 |
描述 |
|
|---|---|---|---|---|
|
常规 |
实例名称 |
- |
PTO_0...PTO_3 |
此 PTO 通道控制的轴的名称。它用作 PTO 功能块的输入。 |
|
A 顺时针 / B 逆时针 A 脉冲 / B 方向 A 脉冲 正交 |
A 顺时针 / B 逆时针 |
选择脉冲输出模式。 |
||
|
输出位置 |
已禁用 Q0...Q3(快速输出) Q4...Q7(常规输出)(1) |
已禁用 |
选择用于信号 A 的控制器输出。 |
|
|
B 输出位置 |
已禁用 Q0...Q3(快速输出) Q4...Q7(常规输出)(1) |
已禁用 |
选择用于信号 B 的控制器输出。 |
|
|
力学 |
0...255 |
0 |
在正交模式下,反向运动后补偿机械间隙所需的运动量。 |
|
|
位置限制/软件限制 |
启用软件限制 |
已启用 已禁用 |
已启用 |
选择是否使用软件限制。 |
|
SW 下限 |
-2,147,483,648 ... 2,147,483,647 |
-2,147,483,648 |
设置要在反方向上检测的软件限制位置。 |
|
|
SW 上限 |
-2,147,483,648 ... 2,147,483,647 |
2,147,483,647 |
设置要在正方向上检测的软件限制位置。 |
|
|
运动/常规 |
最大速度 |
0...100000(快速输出) 0...1000(常规输出) |
100000(快速输出) 1000(常规输出) |
设置脉冲输出最大速度(赫兹)。 |
|
开始速度...100000(快速输出) 开始速度...1000(常规输出) |
0 |
设置脉冲输出启动速度(赫兹)。未使用时设置为 0。 |
||
|
0...100000(快速输出) 0...1,000(常规输出) |
0 |
设置脉冲输出停止速度(赫兹)。未使用时设置为 0。 |
||
|
赫兹/毫秒 毫秒 |
赫兹/毫秒 |
将加速度/减速度设置为比率(赫兹/毫秒)或设置为从 0 到最大速度的时间常量(毫秒)。 |
||
|
最大加速度 |
1...100000 |
100000 |
设置加速度最大值(采用加速度/减速度单位)。 |
|
|
最大减速度 |
1...100000 |
100000 |
设置减速度最大值(采用加速度/减速度单位)。 |
|
|
运动/快速停止 |
快速停止减速度 |
1...100000 |
5000 |
如果检测到错误,设置减速值(在加速/减速度单位中) |
|
回归/REF 输入 |
位置 |
已禁用 I0...I7(快速输入) I8...I15(常规输入) |
已禁用 |
选择用于 REF 信号的控制器输入。 |
|
跳动过滤器 |
0.000 0.001 0.002 0.005 0.010 0.05 0.1 0.5 1 5 |
0.005 |
设置用来减小对 REF 输入的跳动影响的过滤值(以毫秒为单位)。 |
|
|
类型 |
常开 常闭 |
常开 |
选择开关触点缺省状态为开或为关。 |
|
|
回归/INDEX 输入 |
位置 |
已禁用 I0...I7(快速输入) I8...I15(常规输入) |
已禁用 |
选择用于 INDEX 信号的控制器输入。 |
|
跳动过滤器 |
0.000 0.001 0.002 0.005 0.010 0.05 0.1 0.5 1 5 |
0.005 |
设置用来减小对 INDEX 输入的跳动影响的过滤值(以毫秒为单位)。 |
|
|
类型 |
常开 常闭 |
常开 |
选择开关触点缺省状态为开或为关。 |
|
|
注册/PROBE 输入 |
位置 |
已禁用 I0...I7(快速输入) I8...I15(常规输入) |
已禁用 |
选择用于 PROBE 信号的控制器输入。 |
|
跳动过滤器 |
0.000 0.001 0.002 0.005 0.010 0.05 0.1 0.5 1 5 |
0.005 |
设置用来减小对 PROBE 输入的跳动影响的过滤值(以毫秒为单位)。 |
|
|
(1) 带继电器输出的 M241 Logic Controller 型号上不具备 |
||||