MC_MoveRelative_PTO:命令轴的相对移动

图形表示形式

G-SE-0028266.2.gif-high.gif

 

 

IL 和 ST 表示形式

若要查看 IL 或 ST 语言的一般表示形式,请参阅功能和功能块表示形式一章。

输入变量

下表介绍输入变量:

输入

类型

初始值

描述

Axis

AXIS_REF_PTO

-

将执行功能块的轴(实例)的名称。在设备树中,在控制器配置中声明名称。

Execute

BOOL

FALSE

在上升沿启动功能块的执行。

在下降沿上,则在其执行终结时,复位功能块的输出。

Distance

DINT

0

以脉冲数表示的相对运动距离。符号指定方向。

Velocity

DINT

0

目标速度 (Hz),不一定达到。

范围:1...MaxVelocityAppl

Acceleration

DINT

0

以赫兹/毫秒或毫秒(根据配置)表示的加速度。

范围(赫兹/毫秒):1...MaxAccelerationAppl

范围(毫秒):MaxAccelerationAppl...100,000

Deceleration

DINT

0

以赫兹/毫秒或毫秒(根据配置)表示的减速度。

范围(赫兹/毫秒):1...MaxDecelerationAppl

范围(毫秒):MaxDecelerationAppl...100,000

BufferMode

MC_BUFFER_MODE

mcAborting

正在进行的移动的转换模式

JerkRatio

INT

0

用于创建 S 曲线轮廓的加速/减速调整百分比。

范围:0...100

输出变量

下表介绍输出变量:

输出

类型

初始值

描述

Done

BOOL

FALSE

如果为 TRUE,表示功能块执行完成,且未检测到任何错误。

Busy

BOOL

FALSE

如果为 TRUE,表示功能块执行正在进行。

Active

BOOL

FALSE

该功能快控制着 Axis。对于定义的 Active,一次只能有一个功能块将 Axis 设置为 TRUE。

CommandAborted

BOOL

FALSE

由于另一个移动命令或检测到错误而中止,功能块执行完成。

Error

BOOL

FALSE

如果为 TRUE,表示检测到错误。功能块执行结束。

ErrorId

PTO_ERROR

PTO_ERROR.NoError

Error 为 TRUE 时:检测到的错误的代码。

注意:

o如果没有其他功能块处于挂起状态,功能块将以速度为零完成。

o如果距离太短,无法达到目标速度,运动轮廓将呈三角形,而不是梯形。

o如果运动正在进行,并且由于运动参数而超出了命令的距离,则自动管理方向反转:首先使用 MC_MoveRelative_PTO 功能块的减速度来暂停运动,然后朝反向继续运动。

o加速/减速的持续时间不得超过 80 秒。

时序图示例

下图显示了 Standstill 状态的简单轮廓:

G-SE-0028357.1.gif-high.gif

 

 

下图显示了 Continuous 状态的复杂轮廓:

G-SE-0028358.1.gif-high.gif

 

 

下图显示了 Continuous 状态的复杂轮廓,有方向变化:

G-SE-0028359.1.gif-high.gif

 

 

下图显示了 Discrete 状态的复杂轮廓:

G-SE-0028362.1.gif-high.gif

 

 

下图显示了 Discrete 状态的复杂轮廓,有方向变化:

G-SE-0028356.1.gif-high.gif