TM7 现场总线接口 I/O 功能块是 TM7 分布式 I/O 的第一个元件,允许通过现场总线对传感器和执行器进行分布式连接。
除现场总线接口功能外,TM7 现场总线接口 I/O 功能块还提供:
o集成电源。
o数字量连接,可以配置为输入或输出。
现场总线接口 I/O 功能块的每个型号都按现场总线连接器、I/O 数及其整体尺寸(1 或 2)进行区分。
下表描述了可用于 TM7 系统 的现场总线接口 I/O 功能块参考号:
|
参考号 |
现场总线连接 |
数字量通道 |
参考资料 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
类型 |
IN |
OUT |
编号 |
类型 |
连接器 |
||
|
TM7NCOM08B |
CANopen |
是 |
否1 |
8 |
可配置的输入或输出 |
M8,3 针 |
Modicon TM7 CANopen I/O 功能块硬件指南 |
|
TM7NCOM16A |
是 |
是 |
16 |
M12,5 针 |
|||
|
TM7NCOM16B |
是 |
是 |
16 |
M8,3 针 |
|||
|
1 要在 CANopen 网络中连接 TM7NCOM08B CANopen 接口 I/O 功能块,请使用下列附件之一: oTM7ACYC oTM7ACYCJ |
|||||||
如果 CANopen 接口 I/O 功能块位于线路末端,请将 TM7ACTLA M12 CAN 总线终端电阻器连接至:
oTM7NCOM08B 的附件 TM7ACYC•。
o现场总线 OUT 连接器(对于 TM7NCOM16A 或 TM7NCOM16B)。
下图显示了现场总线接口 I/O 功能块的主要功能:
|
尺寸 1: TM7NCOM08B |
尺寸 2:TM7NCOM16• |
|---|---|
|
|
|
(LIFO/FIFO) 现场总线 IN 连接器 (B) 和 (B2) TM7 总线输出连接器 (B1) 现场总线 OUT 连接器 (C) 24 Vdc 电源输入连接器 (D) 24 Vdc 电源输出连接器 (1) 输入/输出连接器 (2) 状态 LED (3) 现场总线设置旋转开关 |
|
现场总线接口 I/O 功能块分配的电源包含两个专用电路:
|
名称 |
描述 |
|---|---|
|
24 Vdc 主电源 |
24 Vdc 电源,用于现场总线接口 I/O 功能块的电子部件,并为用于 TM7 I/O 功能块的 TM7 电源总线生成独立电源。 |
|
24 Vdc I/O 电源段 |
用于以下对象的 24 Vdc 电源: oI/O 功能块的电子部件, o连接到现场总线接口 I/O 功能块的传感器和执行器, o扩展功能块, o连接到扩展功能块的传感器和执行器。 |
下图显示了现场总线接口 I/O 功能块的电源 IN (C) 和 OUT (D) 连接器的引脚分配:
|
连接器 (C) |
引脚 |
名称 |
|---|---|---|
|
1 |
24 Vdc 主电源 |
|
2 |
24 Vdc I/O 电源段 |
|
|
3 |
0 Vdc |
|
|
4 |
0 Vdc |
|
连接器 (D) |
引脚 |
名称 |
|---|---|---|
|
1 |
24 Vdc I/O 电源段 |
|
2 |
24 Vdc I/O 电源段 |
|
|
3 |
0 Vdc |
|
|
4 |
0 Vdc |
下表简要描述了现场总线接口 I/O 功能块中嵌入的数字量 I/O: