TM5 系统 端子块

概述

端子块的主要功能有:

o使用弹簧夹推入技术接线,无需工具

o简单的按钮导线释放

o可以对每个端子打标

o还可以进行纯文本标记

o用于标准探测器的测试访问

o可以自定义编码

下图显示 TM5 系统 端子块:

G-SE-0002750.4.gif-high.gif

 

 

编号

型号

描述

颜色

1

TM5ACTB06

针对 24 Vdc I/O 模块和 TM5SBET1 发射器模块设计的 6 针端子块。

白色

2

TM5ACTB12

针对 24 Vdc I/O 模块、公共配电模块 (CDM) 和发射器模块设计的 12 针端子块。

白色

3

TM5ACTB12PS

针对 24 Vdc 配电模块 (PDM)、24 Vdc 接口配电模块 (IPDM) 和接收器模块设计的 12 针端子块。

灰色

4

TM5ACTB32

针对 AC 和 I/O 继电器模块设计的 12 针端子块。

黑色

5

TM5ACTB16

针对 24 Vdc I/O 模块、公共配电模块 (CDM) 和发射器模块设计的 16 针端子块。

白色

一个片段只能由一种颜色组成。例如,灰色总线基板只应与灰色电子模块和灰色端子台组装在一起。不过,仅凭颜色是不足以证明兼容性的;应始终确认片段组件的功能也相匹配。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

不兼容组件会造成电击或电弧危险

o不要将某个片段中具有不同颜色的组件关联在一起。

o安装前,请始终使用本手册中的关联表来确认片段组件和模块的兼容性。

o确认相应的电子模块上安装了正确的端子排(至少颜色匹配且端子数量正确)。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

一般特性

Danger_Color.gif危险

火灾危险

o仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。

o对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用横截面积至少为 0.5 平方毫米 (AWG 20) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的导体。

o对于继电器输出接线 (7 A) 的通用接线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用接线,请使用横截面积至少为 1.0 平方毫米 (AWG 16) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的接线。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿将电缆连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下表显示 TM5 系统 端子块的技术数据,另请参阅环境特性

一般特性

端子类型

弹簧夹推入端子

触点电阻

≤ 5 mΩ

最大电压1

300 V

电流1

每个连接器最大为 10 A

重量

TM5ACTB06

16 克(0.6 盎司)

TM5ACTB12

TM5ACTB12PS

TM5ACTB16

TM5ACTB32

20 克(0.7 盎司)

连接横截面积:

实心线线路

0.08 mm²...2.5 mm² (AWG 28...14) or 0.08 mm²...1.5 mm² (AWG 28...16)3

细线线路

0.25 mm²...2.5 mm² (AWG 24...14) or 0.25 mm²...1.5 mm² (AWG 24...16)3

带有导线电缆端

0.25 mm²...1.5 mm² (AWG 24...16) or 0.25 mm²...0.75 mm² (AWG 24...20)3

带有双线电缆端2

2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 2 x 24...2 x 18)

导线

遵循接线规则

注:

1 连接的电压和电流取决于关联的 I/O 电子模块。

2 不适用于 TM5ACTB16。

3 仅适用于 TM5ACTB16。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

接线松动会造成电击

除非使用双线电缆头(金属包头),否则,请勿在端子排的每个连接器上插入多根导线。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

最大插入/拔下循环

TM5 系统 总线基板设计为是最多可耐受 50 个电子模块插入/拔下循环。

注意: 如果从总线基板上插入和拔下电子模块的次数超过了 50 次,则电子模块到总线基板触点的完好性可能会降低。请确保已了解电子模块的交换历史记录。