利用 SQL 网关控制台配置到 SQLite 数据库的连接

前提条件

在用 SQL 网关控制台配置到 SQL 数据库的连接之前,确保您已经执行了 SQL 连接建立步骤

o步骤 1:设置要安装 SQL Gateway 的 PC。

o步骤 2:设置 SQL 数据库。

o步骤 3:安装 SQL Gateway。

如要配置到 SQLite 数据库的连接,首先必须配置 SQLite 的通用数据库服务器,指定服务器名称和服务器类型。在将 SQLite 数据库文件本地保存在 SQL Gateway PC 上时,不需要进行服务器配置。在第二步中,对可经由数据库服务器访问的具体 SQLite 数据库文件配置一个或多个数据库连接

配置对 SQLite 数据库服务器的访问

步骤

操作

注释

1

在 SQL Gateway 的配置选项卡中,右键单击左侧树结构中的数据库服务器节点,然后执行新数据库服务器命令。

结果:创建了具有缺省名称的新子节点。

2

输入唯一的服务器名称,以便识别该数据库服务器。

3

服务器类型列表中选择 SQLite

由于 SQLite 数据库文件是在不使用数据库服务器的情况下直接访问的,因此不需要配置其他数据库服务器参数。接下来配置数据库连接

配置数据库连接

步骤

操作

注释

1

在 SQL Gateway 的配置选项卡中,右键单击左侧树结构中的数据库连接节点,然后执行新数据库连接命令。

结果:创建了具有缺省名称的新子节点。

2

输入唯一的连接名称,以便识别该数据库连接。

确保客户端配置中的参数值与连接名称参数的值相同:

EcoStruxure Machine Expert SqlRemoteAccess 库中配置的元素 wsDbConnectionName 必须具有与连接名称参数相同的值。

3

服务器名称列表中,选择 SQLite 数据库服务器。

服务器名称列表包含数据库服务器节点下定义的那些服务器。

在将 SQLite 数据库服务器选择作为服务器名称之后,便会显示本章节中所述的配置参数。

4

输入直通 SQLite 数据库文件的路径,或者单击浏览按钮,在文件系统中浏览至该文件。

5

如果数据库受到密码保护,则输入用于访问 SQLite 数据库的密码

6

如要为 SQLite 数据库配置添加其他参数,则单击选择按钮,然后在 Select Advanced Properties 对话框中激活所选择的参数。

结果:在通过按下确定按钮确认了选择之后,编辑器中将显示所选择的参数,并且这些参数可以编辑。

7

单击测试数据库连接按钮,进而检查是否能够利用所配置的参数建立到数据库的连接。

结果:显示指示测试结果的消息。有关详细信息,请参见故障排查章节