TM4PDPS1 PROFIBUS DP 从站模块可让您将控制器连接到 PROFIBUS DP 现场总线。
下表描述了 TM4PDPS1 PROFIBUS DP 从站模块的主要特征:
|
主要特性 |
值 |
|---|---|
|
现场总线 |
PROFIBUS DP 从站 |
|
接口类型 |
|
|
连接器类型 |
SUB-D 9,凹形 |
|
接地 |
1 个螺钉用于功能性接地连接 |
|
传输速率 |
最大速率为 12 Mbit/s |
下图显示了用于将 M241 控制器连接到 PROFIBUS DP 现场总线的架构示例:
下图显示了 TM4PDPS1 模块的主要元件:
|
标签 |
元件 |
参考 … |
|---|---|---|
|
1 |
显示模块状态的 LED |
– |
|
2 |
1 个 SUB-D 9 凹形连接器 |
– |
|
3 |
功能性接地连接螺钉 |
|
|
4 |
钩锁,用于 35 毫米(1.38 英寸)的顶帽截面导轨(DIN 导轨) |
|
|
5 |
TM4 扩展模块的连接器(每侧一个) |
– |
|
6 |
用于连接原先模块的锁紧装置 |
– |
|
7 |
用于连接到前一个模块或控制器的夹子。 |
– |
下图显示了 TM4PDPS1 状态 LED:
下表介绍了 TM4PDPS1 状态 LED: