该模块支持以下服务:
oSNMP
oM241 Logic Controller 作为 EtherNet/IP 上的目标设备
oM241 Logic Controller 作为 Modbus TCP 上的从站设备
通过该模块,支持以下协议:
oTCP (Transmission Control Protocol)
oARP (Address Resolution Protocol)
oICMP (Internet Control Messaging Protocol)
oIGMP (Internet Group Management Protocol)
下表显示了 TCP 服务器的最大连接数:
|
连接类型 |
服务器最大连接数 |
|---|---|
|
Modbus 服务器 |
8 |
|
以太网/IP 设备 |
16 |
|
FTP 服务器 |
4 |
|
Web 服务器 |
10 |
每个基于 TCP 的服务器都管理其各自的一组连接。
如果客户端尝试打开的连接超过了池大小,则控制器会关闭最先打开的连接。
如果客户端尝试打开新连接时所有连接都忙(正在进行数据交换),新连接将被拒绝。
只要控制器继续处于工作状态(RUN、STOP、HALT),所有服务器连接都将保持打开。
退出或进入工作状态(RUN、STOP、HALT)时,所有服务器连接都将关闭,但断电情况除外(因为控制器来不及关闭连接)。
有关工作状态的更多信息,请参阅控制器状态图。
借助以太网通讯,控制器可以支持 IEC VAR ACCESS 服务。借助 IEC VAR ACCESS 服务,变量可以在控制器和 HMI 之间进行交换。
控制器也支持网络变量服务。通过网络变量服务,可以实现控制器之间的数据交换。
注意: 有关详细信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert - 编程指南。