Display und Display-Adapter - Installation
Abmessungen des Schalttafelausschnitts
Schneiden Sie für die Schrankmontage eine angemessene Einbauöffnung je nach -Modell in die MontageplatteDisplay.
Die Dichtung ist erforderlich, wenn die Schutzklasse IP66 oder 4X-Indoor des Displays gewährleistet werden soll.
HINWEIS: IP66 ist nicht Teil der UL-Zertifizierung.
|
VERLUST DER DICHTUNG |
oUnterziehen Sie die Dichtung vor der Installation bzw. Neuinstallation sowie in regelmäßigen Abständen je nach den Anforderungen Ihrer Betriebsumgebung einer genauen Sichtprüfung. oTauschen Sie die Dichtung aus, wenn bei der Überprüfung sichtbare Kratzer, Risse, Schmutzablagerungen oder übermäßiger Verschleiß erkennbar sind. oDehnen Sie die Dichtung nicht unnötig und bringen Sie sie nicht in Kontakt mit den Ecken und Kanten des Rahmens. oVergewissern Sie sich, dass die Dichtung vollständig in die Einbaunut eingesetzt wurde. oInstallieren Sie den Magelis Industrial PC auf einer Montageplatte, die eben und frei von Kratzern und Beulen ist. oZiehen Sie die Montagehalterungen mit einem Anzugsmoment von 0,5 Nm (4.5 lb-in) fest. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Für eine problemlose Installation des Displays sind Montagedichtung und Montagehalterungen erforderlich. Die Schalttafelmontage kann von einer einzelnen Person durchgeführt werden.
HINWEIS: Für die Montageplatte wird eine Dicke über 2 mm (0.079 in) empfohlen.
|
ÜBERHÖHTES ANZUGSMOMENT UND LOSE TEILE |
oBeim Festziehen der Schrauben von Montageklemmen, Gehäuse, Zubehör oder Klemmenleisten darf ein Anzugsmoment von 0,5 Nm (4.5 lb-in) nicht überschritten werden. Übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben kann die Montageklemmen beschädigen. oBei der Anbringung bzw. Abnahme von Schrauben ist darauf zu achten, dass diese nicht in das Innere des Magelis Industrial PC-Gehäuses fallen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Trennen Sie die gesamte Spannungszufuhr und stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung vom Netz getrennt ist. |
2 |
Stellen Sie sicher, dass die Dichtung ordnungsgemäß am Display angebracht ist. HINWEIS: Bei der Prüfung der Dichtung ist jeder Kontakt mit den scharfen Kanten des Display-Rahmens zu vermeiden und die Dichtung muss vollständig in die dafür vorgesehene Nut eingesetzt werden. |
3 |
Fixieren Sie den Display-Adapter an der Rückseite des Displays mithilfe der vier Schrauben: ![]()
|
4 |
Fixieren Sie den Display-Adapter an der Rückseite des Displays mithilfe der vier M4-Schrauben (6 mm (0.24 in)): ![]()
|
5 |
Installieren Sie das Display in der Platten-Öffnung und folgen Sie den Anweisungen in der Einbauanleitung für das Display. ![]()
|
6 |
Die Neigung des Displays darf den zulässigen Befestigungswinkel nicht überschreiten. |
Um eine ausreichende Luftzirkulation sicherzustellen, sind bei der Montage des Display-Adapter oben, unten, links und rechts neben dem Gerät folgende Freiräume einzuhalten:
1 Luftauslass
2 Lufteinlass
x1 > 100 mm (3.93 in)
x2 > 50 mm (1.96 in)
x3 > 15 mm (0.59 in)
Die folgende Abbildung zeigt die zulässige Einbauausrichtung für das Display mit dem Display-Adapter:
Montage des Empfängermoduls und des Sendermoduls im Display-Adapter
|
ÜBERHÖHTES ANZUGSMOMENT UND LOSE TEILE |
oBeim Festziehen der Schrauben von Montageklemmen, Gehäuse, Zubehör oder Klemmenleisten darf ein Anzugsmoment von 0,5 Nm (4.5 lb-in) nicht überschritten werden. Übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben kann die Montageklemmen beschädigen. oBei der Anbringung bzw. Abnahme von Schrauben ist darauf zu achten, dass diese nicht in das Innere des Magelis Industrial PC-Gehäuses fallen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Lösen Sie die Schrauben der Abdeckungen des Sendermoduls und Empfängermoduls vom Display-Adapter: ![]()
|
2 |
Nehmen Sie die Abdeckungen vom Display-Adapter ab: ![]()
|
3 |
Setzen Sie das Sendermodul (HMIYDATR11) und das Empfängermodul (HMIYDARE11) in die entsprechenden Steckplätze im Display-Adapter ein. ![]()
1 Sendermodul 2 Empfängermodul HINWEIS: Das Empfängermodul muss vor der Montage des Display-Adapters im Display montiert werden. |
4 |
Fixieren Sie die Abdeckungen mit Schrauben. ![]()
|
5 |
Installieren Sie den Display-Adapter im Display und befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen für das Display. |
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Auf der Rückseite des Display-Adapters befinden sich vier VESA-Löcher: ![]()
1 VESA-Löcher (Größe 100 x 100 mm (3.94 x 3.94 in)) |
2 |
Montieren Sie die Halterung in den entsprechenden Löchern wie in der Abbildung gezeigt. Befestigen Sie die VESA-Halterung mithilfe der vier M4-Schrauben (10 mm (0.39 in)). Stellen Sie sicher, dass der Winkel des Box iPCs den zulässigen Befestigungswinkel nicht überschreitet. ![]()
HINWEIS: Das empfohlene Anzugsmoment für diese Schrauben beträgt 0,5 Nm (4.5 lb-in). |