Der Einsatz von Sensoren kann Schutz vor bestimmten Gefahren bieten (z. B. Zusammenstoß mit mechanischem Anschlag aufgrund ungeeigneter Referenzwerte).
Position der Befestigungsgewinde zur Sensormontage:
oSensorhalteblech (CAR40)
oAchskörperadapterplatte (CAR41)
oAchskörper (CAR42 / CAR43 / CAR44)
|
STEUERUNGSAUSFALL |
oStellen Sie sicher, dass in Ihrer Anwendung Sensoren installiert werden, wenn die Risikobeurteilung zeigt, dass Sensoren erforderlich sind. oPrüfen Sie den Anschluss der Sensoren. oStellen Sie sicher, dass die Sensoren so weit vor dem mechanischen Anschlag montiert sind, dass noch ein ausreichender Bremsweg bleibt. oStellen Sie die korrekte Parametrisierung und Funktion der Sensoren sicher. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Für die Montage der Sensoren werden die folgenden Werkzeuge benötigt:
oFühlerlehre
oGabeldrehmomentschlüssel SW 13 (1/2 AF)
Informationen zu geeigneten Ersatzteilen finden Sie unter Ersatzteile und Zubehör.
Folgende Verfahren zur Montage der Sensoren ausführen:
oVorbereitung der Montage der Sensoren
Vorbereitung der Montage der Sensoren
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Prüfen Sie den Typ und die Funktionsfähigkeit der Sensoren. |
2 |
Prüfen Sie, ob die Steuerung und ihre Schnittstellen für die Sensoren geeignet sind. |
3 |
Reinigen Sie alle Teile. |
4 |
Prüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen. |
HINWEIS |
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
oTauschen Sie beschädigte Teile sofort aus. oReinigen Sie alle Teile vor der Montage und Nutzung. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Achten Sie vor der Montage der Sensoren auf den Schaltabstand:
HINWEIS: Aufgrund des induktiven Sensorbetriebs muss ein bestimmter Abstand zwischen Schaltfläche und Endplatte (CAR40) bzw. Kontaktblock (CAR41 / CAR42 / CAR43 / CAR44) eingehalten werden. Dieser Schaltabstand beträgt 0,5 +/- 0,1 mm (0.0197 +/- 0.0039 in).
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
CAR40: Bewegen Sie die Endplatte, bis sie sich unter dem Befestigungsgewinde in der Sensorhalteplatte befindet. CAR41: Bewegen Sie die Endplatte (4) mit dem Kontaktblock (3), bis sich der Kontaktblock unter dem Befestigungsgewinde in der Achskörperadapterplatte befindet. CAR42 / CAR43 / CAR44: Bewegen Sie die Endplatte (4) mit dem Kontaktblock (3), bis sich der Kontaktblock unter dem Befestigungsgewinde im Achskörper befindet. ![]()
|
2 |
Schrauben Sie den Sensor (1) in das Befestigungsgewinde, bis der Schaltabstand s erreicht ist. Messen Sie den Schaltabstand mit einer Fühlerlehre. Schaltabstasnd s: 0,5 +/- 0,1 mm (0.0197 +/- 0.00394 in) |
3 |
Ziehen Sie die Sensormutter (2) fest, um den Sensor in seiner Position zu sichern. Anzugsmoment: 2 Nm (17.7 lbf-in) |
4 |
Prüfen Sie abschließend den korrekten Schaltabstand mit der Fühlerlehre. |