Ersatzteile und Zubehör für die
Nachstehend werden die verfügbaren Ersatz- und Zubehörteile aufgeführt:
Bestelldaten
Darstellung |
Beschreibung |
Achse |
ØD in mm (in)(1) |
Bestellnummer |
---|---|---|---|---|
![]()
|
Zur Montage von Zubehör an der Motor- oder Getriebewelle: o1x Klemmnabe mit Spannschraube |
CAR40 CAR41 |
6,35 (0.25) |
SPM3MFCC06A06 |
8 (0.315) |
SPM3MFCC08A06 |
|||
9 (0.354) |
SPM3MFCC09A06 |
|||
10 (0.39) |
SPM3MFCC10A06 |
|||
11 (0.43) |
SPM3MFCC11A06 |
|||
12 (0.47) |
SPM3MFCC12A06 |
|||
14 (0.55) |
SPM3MFCC14A06 |
|||
CAR42 CAR43 CAR44 |
6,35 (0.25) |
SPM3MFCC06A07 |
||
8 (0.315) |
SPM3MFCC08A07 |
|||
9 (0.354) |
SPM3MFCC09A07 |
|||
10 (0.39) |
SPM3MFCC10A07 |
|||
11 (0.43) |
SPM3MFCC11A07 |
|||
12 (0.47) |
SPM3MFCC12A07 |
|||
14 (0.55) |
SPM3MFCC14A07 |
|||
16 (0.63) |
SPM3MFCC16A07 |
|||
19 (0.75) |
SPM3MFCC19A07 |
|||
20 (0.79) |
SPM3MFCC20A07 |
|||
(1) Siehe Maßzeichnung (folgende Tabelle). |
Maßzeichnung |
Parameter |
Symbol |
Einheit |
Achse |
|
---|---|---|---|---|---|
CAR40 CAR41 |
CAR42 CAR43 CAR44 |
||||
![]()
|
Trägheitsmoment |
J |
kg·cm2 (lb·in2) |
0,015 (0.0051) |
0,15 (0.051) |
Anzugsmoment |
– |
Nm (lbf-in) |
1,9 (16.8) |
14 (14) |
|
Schraube ISO 4762 |
E |
– |
M3 |
M6 |
|
Abmessung |
A |
mm (in) |
11 (0.43) |
17 (0.67) |
|
ØD |
(1) |
(1) |
|||
L |
22 (0.87) |
31 (1.22) |
Bestelldaten
Darstellung |
Beschreibung |
Achse |
Merkmal |
Bestellnummer |
---|---|---|---|---|
![]()
|
Für die Umlenkung des Zahnriemens: o2x Umlenkrollen mit Lagerbolzen, Kugellagern und Sicherungsringen |
CAR41 |
Standard |
SPM3MDPR41S |
Erhöhte Korrosionsbeständigkeit |
SPM3MDPR41C |
|||
CAR42 |
Standard |
SPM3MDPR42S |
||
Erhöhte Korrosionsbeständigkeit |
SPM3MDPR42C |
|||
CAR43 |
Standard |
SPM3MDPR43S |
||
Erhöhte Korrosionsbeständigkeit |
SPM3MDPR43C |
|||
CAR44 |
Standard |
SPM3MDPR44S |
||
Erhöhte Korrosionsbeständigkeit |
SPM3MDPR44C |
Bestelldaten
Darstellung |
Beschreibung |
Achse |
Bestellnummer |
---|---|---|---|
![]()
|
Zum Entkoppeln der Spreiznabe und der Klemmnabe: o1x Elastomerzahnkranz, rot |
CAR40 CAR41 |
SPM3MFR09A018 |
CAR42 CAR43 CAR44 |
SPM3MFR14A034 |
HINWEIS: Beachten Sie das maximal zulässige Antriebsmoment für die Achse. Der Elastomerzahnkranz kann ein größeres Moment übertragen als die Achse aufnehmen kann.
Abmessungen
Maßzeichnung |
Definition |
Symbol |
Einheit |
Achse |
|
---|---|---|---|---|---|
CAR40 CAR41 |
CAR42 CAR43 CAR44 |
||||
![]()
|
Trägheitsmoment |
J |
kg·cm2 (lb·in2) |
0,001 (0.00034) |
0,013 (0.0044) |
Shorehärte |
– |
SH A |
98 |
98 |
|
Farbe |
– |
– |
rot |
rot |
|
Abmessung |
ØD |
mm (in) |
9 (0.354) |
14 (0.55) |
Bestelldaten
Darstellung |
Beschreibung |
Achse |
Bestellnummer |
---|---|---|---|
![]()
|
Zur Montage des Motors oder des Getriebes: o1x Spreiznabe mit Konus und Spannschraube |
CAR40 CAR41 |
SPM3MFSC10A14 |
CAR42 CAR43 CAR44 |
SPM3MFSC20A20 |
Abmessungen
Maßzeichnung |
Definition |
Symbol |
Einheit |
Achse |
|
---|---|---|---|---|---|
CAR40 CAR41 |
CAR42 CAR43 CAR44 |
||||
![]()
|
Trägheitsmoment |
J |
kg·cm2 (lb·in2) |
0,009 (0.0031) |
0,09 (0.031) |
Anzugsmoment |
Mt |
Nm (lbf-in) |
2.9 (25.7) |
10 (89) |
|
Schraube ISO 4762 |
E |
– |
M4 |
M6 |
|
Abmessung |
A |
mm (in) |
14 (0.55) |
20 (0.79) |
|
ØD |
10 (0.39) |
20 (0.79) |
|||
L |
30 (1.18) |
42 (1.65) |
Nähere Informationen zu geeigneten Getrieben für die Achse erhalten Sie bei Ihrem Schneider Electric-Ansprechpartner.
HINWEIS: Wenn Adaptionsmaterial erforderlich ist, muss dieses gemeinsam mit dem Getriebe bestellt werden.
Bestelldaten
Darstellung |
Beschreibung |
Achse |
Bestellnummer |
---|---|---|---|
![]()
|
Zur präzisen und reproduzierbaren Montage der Nutzlast an den Endplatten: o20x Zentrierhülse |
CAR40 CAR41 |
VW33MF020LD01 |
CAR42 CAR43 |
VW33MF020LD02 |
||
CAR44 |
VW33MF020LD03 |
Abmessungen
Maßzeichnung |
Definition |
Symbol |
Einheit |
Achse |
||
---|---|---|---|---|---|---|
CAR40 CAR41 |
CAR42 CAR43 |
CAR44 |
||||
![]()
|
Abmessung |
ØD1 |
mm (in) |
5.5 (0.217) |
6,6 (0.26) |
9 (0.354) |
ØD2 |
8 H6 (0.315) |
10 H6 (0.39) |
12 H6 (0.47) |
|||
H |
3.8 (0.15) |
Nähere Informationen zu geeigneten Motoren für die Achse erhalten Sie bei Ihrem Schneider Electric-Ansprechpartner.
HINWEIS: Wenn Adaptionsmaterial erforderlich ist, muss dieses gemeinsam mit dem Motor bestellt werden.
Bestelldaten
Darstellung |
Beschreibung |
Achse |
Sensorkontakttyp |
Bestellnummer |
---|---|---|---|---|
![]()
|
Zum Erkennen der Endposition der Achse: o1x Sensor o1x Sensormutter |
Alle |
PNP, Öffner |
VW32SPBP01M8 |
PNP, Schließer |
VW32SPAP01M8 |
|||
NPN, Öffner |
VW32SNBP01M8 |
|||
NPN, Schließer |
VW32SNAP01M8 |
Abmessungen
Maßzeichnung |
Definition |
Symbol |
Einheit |
Achse |
---|---|---|---|---|
Alle |
||||
![]()
|
Gewinde |
G |
– |
M8 |
Abmessung |
A |
mm (in) |
33 (1.3) |
|
B |
25 (0.98) |
|||
L |
100 (3.9) |
|||
S |
36.5 (1.44) |
HINWEIS: Angaben zur Anschlussbelegung finden Sie unter Technische Kenndaten der Sensoren.
Bestelldaten
Darstellung |
Beschreibung |
Für Sensorkontakttyp |
Länge in m (ft) |
Bestellnummer |
---|---|---|---|---|
![]()
|
Zur Verlängerung des Sensorkabels: o1x Sensor-Verlängerungskabel Schleppkettentauglich; sensorseitig mit 3-poligem M8-Rundsteckverbinder-Dose, zweites Kabelende offen. |
PNP und NPN Öffner / PNP und NPN Schließer |
5 (16.4) |
VW32SBCBGA050 |
10 (33) |
VW32SBCBGA100 |
|||
20 (66) |
VW32SBCBGA200 |
Bestelldaten
Darstellung |
Beschreibung |
Achse |
Bestellnummer |
---|---|---|---|
![]()
|
Zum Anschließen externer Komponenten, z. B. ein externer Geber: o1x Wellenzapfen mit Konus und Spannschraube |
CAR40 CAR41 |
VW33MF1S12A12 |
CAR42 CAR43 CAR44 |
VW33MF1S27A20 |
Maßzeichnung |
Parameter |
Symbol |
Einheit |
Achse |
|
---|---|---|---|---|---|
CAR40 CAR41 |
CAR42 CAR43 CAR44 |
||||
![]()
|
Trägheitsmoment |
J |
kg·cm2 (lb·in2) |
0,002 (0.000683) |
0,05 (0.017) |
Anzugsmoment |
Mt |
Nm (lbf-in) |
2.9 (16.8) |
10 (89) |
|
Schraube ISO 4762 |
E |
– |
M4 |
M6 |
|
Max. Radialkraft |
FR |
N (lbf) |
230 (52) |
400 (90) |
|
Abmessung |
A |
mm (in) |
12 (0.47) |
27 (1.06) |
|
B |
5.5 (0.217) |
7 (0.276) |
|||
ØD |
12 (0.47) |
20 (0.79) |
|||
D2 |
17 (0.67) |
35 (1.38) |
|||
L |
31.5 (1.24) |
54 (2.13) |
Bestelldaten
Darstellung |
Beschreibung |
Achse |
Nutenstein-Typ |
Bestellnummer |
---|---|---|---|---|
![]()
|
Zur Montage des Achsenkörpers an einer Montagefläche oder zur Montage anderer Teile an den Achse: o10x Nutensteine |
CAR42 |
5 St M5 |
VW33MF010T5N5 |
8 St M6 |
VW33MF010T8N6 |
|||
8 St M8 |
VW33MF010T8N8 |
|||
CAR43 CAR44 |
8 St M6 |
VW33MF010T8N6 |
||
8 St M8 |
VW33MF010T8N8 |
Abmessungen
Maßzeichnung |
Definition |
Symbol |
Einheit |
Achse |
||
---|---|---|---|---|---|---|
CAR42 |
CAR42 CAR43 CAR44 |
|||||
5 St M5 |
8 St M6 |
8 St M8 |
||||
![]()
|
Gewinde |
G |
– |
M5 |
M6 |
M8 |
Abmessung |
A |
mm (in) |
4 (0.157) |
7 (0.276) |
7 (0.276) |
|
B |
7.7 (0.303) |
13.2 (0.52) |
13.2 (0.52) |
|||
H |
4.6 (0.18) |
7.6 (0.3) |
7.6 (0.3) |
|||
L |
12 (0.47) |
22 (0.87) |
22 (0.87) |
Bestelldaten
Darstellung |
Beschreibung |
Achse |
T-Nut-Abdeckung Größe |
Bestellnummer |
---|---|---|---|---|
![]()
|
Zum Abdecken der T-Nut am Achskörper: o5x T-Nut-Abdeckung, jeweils 2 m (79 in) |
CAR42 |
5 |
VW33MC05B05 |
CAR42 CAR43 CAR44 |
8 |
VW33MC05A08 |
Berechnung der erforderlichen Zahnriemenlänge: L = Hub + X
Parameter |
Einheit |
Achse |
|||
---|---|---|---|---|---|
CAR41 |
CAR42 |
CAR43 |
CAR44 |
||
X |
mm (in) |
180 (7.1) |
320 (12.6) |
330 (13) |
400 (15.7) |
Bestelldaten
Darstellung |
Beschreibung |
Achse |
Merkmal |
Bestellnummer |
---|---|---|---|---|
![]()
|
Zur Durchführung einer Linearbewegung der Achse: o1x Zahnriemen |
CAR41 |
Standard Länge: 1 m (3.3 ft) |
SPM3MTS10L010 |
Standard Länge: 5 m (16.4 ft) |
SPM3MTS10L050 |
|||
CAR42 |
Standard Länge: 1 m (3.3 ft) |
SPM3MTS20L010 |
||
Antistatisch Länge: 1 m (3.3 ft) |
SPM3MTA20L010 |
|||
Standard Länge: 5 m (16.4 ft) |
SPM3MTS20L050 |
|||
Antistatisch Länge: 5 m (16.4 ft) |
SPM3MTA20L050 |
|||
CAR43 |
Standard Länge: 1 m (3.3 ft) |
SPM3MTS25L010 |
||
Antistatisch, Länge: 1 m (3.3 ft) |
SPM3MTS25L010 |
|||
Standard, Länge: 5 m (16.4 ft) |
SPM3MTS25L050 |
|||
Antistatisch Länge: 5 m (16.4 ft) |
SPM3MTA25L050 |
|||
CAR44 |
Standard Länge: 1 m (3.3 ft) |
SPM3MTS32L010 |
||
Antistatisch Länge: 1 m (3.3 ft) |
SPM3MTA32L010 |
|||
Standard Länge: 5 m (16.4 ft) |
SPM3MTS32L050 |
|||
Antistatisch Länge: 5 m (16.4 ft) |
SPM3MTA32L050 |
Bestelldaten
Darstellung |
Beschreibung |
Achse |
Merkmal |
Bestellnummer |
---|---|---|---|---|
![]()
|
Zur Übertragung des Antriebsmoments auf den Zahnriemen: o1x Zahnriemenrad mit Kugellagern |
CAR41 |
Standard |
SPM3MAW9S075 |
Erhöhte Korrosionsbeständigkeit |
SPM3MAW9C075 |
|||
CAR42 |
Standard |
SPM3MAW10S100 |
||
Erhöhte Korrosionsbeständigkeit |
SPM3MAW10C100 |
|||
CAR43 CAR44 |
Standard |
SPM3MAW11S100 |
||
Erhöhte Korrosionsbeständigkeit |
SPM3MAW11C100 |