Montage der Nutzlast

 

Montage der Nutzlast

Übersicht

Zum Befestigen der Nutzlast sind an den Endplatten Montagegewinde und Senkungen für Schrauben mit Zylinderkopf (Senkungen nach DIN 974-1) vorhanden.

Jedes Montagegewinde hat zur reproduzierbaren Befestigung der Nutzlast eine Senkung zum Einlegen einer Zentrierhülse. Eine Querschnittsansicht der Endplatte finden Sie in der Maßzeichnung der jeweiligen Achse unter Mechanische Kenndaten.

G-SE-0061833.1.gif

 

 

Informationen zu geeigneten Ersatzteilen finden Sie unter Ersatzteile und Zubehör.

Montageabmessungen

In der folgenden Tabelle sind die Abmessungen für die Montage der Nutzlast an den Endplatten aufgeführt:

Beschreibung

Parameter

Einheit

Wert

CAR40

CAR41

CAR42

CAR43

CAR44

Senkungen für Schrauben mit Zylinderkopf

C

M4

M4

M5

M5

M6

Gewindegröße

G

M5

M6

M6

M8

Gesamttiefe (Gewinde und Senkung für Zentrierhülse)

A

mm

(in)

10,6

(0.42)

14,6

(0.57)

14,6

(0.57)

13,6

(0.54)

Durchmesser der Senkung für Zentrierhülse

D

mm

(in)

8H7

(0.315)

8H7

(0.315)

10H7

(0.39)

10H7

(0.39)

12H7

(0.47)

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Maßzeichnungen unter Mechanische Kenndaten.