Verwalten der Images

Überblick

Klicken Sie auf die Schaltfläche Images verwalten im Dialogfeld Home, um direkt auf die Funktionen zur Image-Verwaltung zuzugreifen.

HINWEIS: Je nach Benutzermodus oder Status des aktiven Images sind einzelne Schaltflächen ggf. nicht aktiv.

Die darunter liegende Statusleiste verweist auf den Steuerungstyp, die IP-Adresse, die Firmware­version, die Image-Größe, DHCP und BOOTP, sofern verfügbar.

Das Dialogfeld Images verwalten

G-SE-0027534.1.gif-high.gif

 

 

Hauptelemente

Im Dialogfeld Images verwalten können Sie Ihre Steuerungs-Images verwalten.

Klicken Sie auf die jeweiligen Schaltflächen, um die Hauptfunktionen direkt aufzurufen.

G-SE-0027552.1.gif-high.gif

 

 

Die Hauptelemente sind in 3 Bereiche untergliedert:

Bereich

Beschreibung

1

Auf der linken Seite werden die Funktionen zum Laden eines Images in den Controller Assistant aufgeführt. Ein Image kann optional aus einem Flash-Laufwerk, einer Steuerung oder direkt aus dem Dateisystem Ihres Computers in den Controller Assistant geladen werden.

2

Durch Klicken auf das Symbol im Zentrum werden Dialogfelder zur Erstellung eines neuen bzw. zur Bearbeitung eines geladenen Images angezeigt.

3

Die Funktionen auf der rechten Seite dienen dem erneuten Schreiben eines Images in einen anderen Zielpfad. Das Image kann ebenfalls auf ein Flash-Laufwerk, in eine Steuerung oder direkt in das Dateisystem Ihres Computers geschrieben werden. Die Auswahl der Quelle und des Ziels erfolgt unabhängig voneinander.

HINWEIS: Bei der Auswahl einer Steuerung als Ziel muss das Image für die ausgewählte Steuerung geeignet sein. Darüber hinaus können Sie die Firmware im aktiven Image ändern, ohne die Anwendung zu löschen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Neu / Bearbeiten... > Firmware aktualisieren....