Überblick über Aufrufparameter
Sie können den Controller Assistant starten, indem Sie eine Reihe von Aufrufparametern in eine Batch-Datei schreiben und diese über den Windows-Befehl Ausführen... im Menü Start ausführen. Einige dieser Aufrufparameter führen Programmfunktionen aus.
HINWEIS: Wenn die Befehle über eine Batch-Datei aufgerufen werden, erfolgt die Verarbeitung synchron. Bei einem Aufruf über eine Konsole hingegen wird die Verarbeitung asynchron durchgeführt. Um eine synchrone Verarbeitung über eine Konsole zu erreichen, muss dem Befehl das Präfix start /b /wait vorangestellt werden.
Beispiel:
start / b/ wait ControllerAssistant.exe
-loadcontrol ip etcp3://10.128.225.156 "c:\temp\Result.log"
Optionale und Standardparameter
Die Werte der folgenden Parameter sind optional. Wenn kein spezifischer Wert angegeben ist, werden Standardwerte verwendet.
ImagePath
Wenn der Parameter <ImagePath> nicht verfügbar ist, wird das Verzeichnis des Controller Assistant verwendet. Der Pfad wird im Dialogfeld ImageManager angezeigt.
Logfile
Wenn der Parameter <Logfile> nicht verfügbar ist, wird parallel zum Standardwert des Parameters <ImagePath> eine Protokolldatei namens errorlog.log erstellt.
Einige Befehle verfügen über einen Parameter <TargetAddressURI>. Dieser Parameter erfordert einen URI (Uniform Resource Identifier) für die Zieladresse der Steuerung.
Um den richtigen URI zu erhalten, geben Sie die Zieladresse mit dem gewünschten Verbindungsmodus im Dialogfeld Steuerungsauswahl ein. Wählen Sie anschließend die Option Automatisch aus der Liste Verbindungsmodus aus. Sie können den URI direkt aus dem Feld Adresse kopieren.
HINWEIS: Für Steuerungen der Baureihe PacDrive M wird das URI-Präfix etcp2:// verwendet, um eine Verbindung über die IP-Adresse herzustellen.
Viele der Befehle gelten für das aktive Image, das in dem Verzeichnis gespeichert ist, das im ImagePath-Parameter angegeben wurde. Dieser Pfad kann für diesen Befehlsaufruf geändert werden, indem der Parameter -imagedirectory dem gewünschten Image-Vezeichnispfad hinzugefügt wird.
HINWEIS |
DATENVERLUST |
Überprüfen Sie den im Befehlszeilenargument -imagedirectory angegebenen Verzeichnispfad, bevor Sie den Befehl ausführen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
HINWEIS: Alle im Zielordner vorhandenen Dateien werden gelöscht.
Beispiel:
ControllerAssistant -imagedirectory c:\Temp\MyImage
-loadfile C:\Temp\Default.bpd C:\Temp\Logfile.log