Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken ... in der Bedienleiste, um das folgende Dialogfeld zu öffnen:
Alle anzuzeigenden Elemente werden hier aufgeführt. Je nachdem, wo im Programm Sie sich befinden, werden unterschiedliche Teildokumente angeboten.
Sie können diese Auswahl ändern, indem Sie Häkchen hinzufügen oder entfernen.
Wenn Sie die Option Maschineninformation/Verbindungsdaten auswählen, werden diese Informationen zum Zieldokument hinzugefügt.
Wenn Sie auf die Schaltfläche OK klicken, wird aus den Dokumenten eine HTML-Datei erstellt und im Standardbrowser angezeigt. Sie können die HTML-Datei mit den Funktionen des Browsers anzeigen, speichern oder drucken.
HINWEIS: Es kann je nach Größe des Dokuments einige Zeit dauern, die Daten im Browser zu verarbeiten oder zu drucken.