Drucken ...

Überblick

Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken ..., um das Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie ein Dokument zum Drucken im Browser vorbereiten können.

Klicken Sie auf OK, um den Standardbrowser zu öffnen.

Die folgende Beschreibung bezieht sich auf den Browser Microsoft Internet Explorer, der vom Betriebssystem bereitgestellt wird:

G-SE-0035837.1.gif-high.gif

 

 

Gehen Sie wie folgt vor:

Schritt

Aktion

1

Prüfen Sie das Seitenlayout über das Menü Datei > Druckvorschau.

2

Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken ... in der Werkzeugleiste.

HINWEIS: Je nach Größe der zu druckenden Daten können die Texte abgeschnitten sein. Die Seiteneinrichtung richtet sich nach dem verwendeten Browser und Drucker.

 Wenn die zu druckenden Daten zu breit für die Seitenbreite sind, können Sie den Ausdruck manuell über die Druckgrößenanpassung auf Seitenbreite verkleinern (siehe Anweisungen zu Ihrem Browser bzw. Drucker).

HINWEIS: Der Druckvorgang kann je nach Anzahl der Seiten einige Zeit dauern. Die Anzahl der Seiten können Sie im Dialogfeld Drucken ... einstellen.

Die Dateien werden im temporären Verzeichnis von Diagnostics gespeichert.