Eine allgemeine Beschreibung der Hauptelemente und der Bedienleiste finden Sie im Kapitel Allgemeine Informationen.
In dieser Tabelle werden die einzelnen Funktionen beschrieben:
Parameter |
Beschreibung |
---|---|
Daten sammeln ... |
Öffnet das Dialogfenster Verbindung zur Steuerung über ..., in dem Daten von der Steuerung abgerufen werden können. |
Daten anzeigen ... |
Öffnet ein Dialogfenster, in dem die Daten der Steuerung in einer thematisch sortierten Tabelle angezeigt werden. |
Versenden ... |
Öffnet ein Dialogfenster, in dem Sie die Daten an eine E-Mail-Adresse Ihrer Wahl senden können. HINWEIS: Dafür muss ein E-Mail-Programm wie z. B. Microsoft Outlook auf Ihrem PC installiert sein. |
Öffnen ... |
Öffnet ein Dialogfenster, in dem Sie zuvor gespeicherte Daten aus dem Dateisystem laden können. |
Maschineninformation |
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie zusätzliche Informationen über die Steuerung speichern können, z. B. einen speziellen Namen oder den Namen des Bedieners und einen Kommentar. |
Speichern ... |
Öffnet ein Dialogfenster, in dem Sie die Daten im Dateisystem speichern können. |
Startseite |
Geht zum Fenster Startseite. |
Drucken... |
Erstellt eine HTML-Datei mit den verfügbaren Dokumenten und zeigt sie im Standardbrowser an. Sie können die HTML-Datei mit den Funktionen des Browsers anzeigen, speichern oder drucken. Auf diese Weise können Sie Ihre Auswertungen unabhängig von Diagnostics zur Ansicht weiterleiten oder archivieren. HINWEIS: Java Script muss in Ihrem Browser aktiviert sein. |
Hilfe |
Zeigt diese Onlinehilfe an. |
Schließen |
Beendet Diagnostics. |