Typenschlüssel

Übersicht

Die entsprechenden Informationen zum Aktuator finden Sie auf dem Typenschild am Aktuator.

G-SE-0078637.2.gif

 

 

(1) Den maximalen Hub pro Größe können Sie dem Katalog Unimotion PNCE Electric Cylinder  entnehmen.

(2) Kabellänge: 300 mm (11.8 in); Steckerbinder an einem Kabelende. Verlängerungskabel als Zubehör erhältlich.

(3) Montagewinkel für Option C und F nicht verfügbar.

(4) Weitere Informationen finden Sie unter Ausrichtung der Montagewinkel.

(5) Weitere Informationen finden Sie unter Montageoptionen und -richtung für den Motor.

G-SE-0078638.2.gif

 

 

(6) Weitere Informationen finden Sie unter Ausrichtung und Konfiguration des Motors und/oder Riemenvorgeleges.

Bei Fragen zum Typenschlüssel wenden Sie sich an Ihren Schneider Electric-Ansprechpartner.

Ausrichtung der Montagewinkel

Die folgende Abbildung zeigt die mögliche Ausrichtung der Montagewinkel für die Lexium EAC1-Serie.

Das Koordinatensystem bezieht sich auf die Eingangsseite der Aktuator und gibt die Ausrichtung der Montagewinkel an, die in maximal vier Ausrichtungen (0°, 90°, 180° und 270°) mit Bezug auf die Montageseite (A) angebracht werden können.

G-SE-0067304.1.gif

 

A    Montageseite

1   EAC1••••••••M6S/1XX•••

2   EAC1••••••••M6S/2•L•••

Ausführliche Beschreibungen der  finden Sie unter Typenschlüssel.

Ausrichtung und Konfiguration des Motors und/oder Riemenvorgeleges

Die folgende Abbildung zeigt die mögliche Ausrichtung und Konfiguration von Motor und/oder Riemenvorgelege für die Lexium EAC1-Serie.

Das Koordinatensystem bezieht sich auf die Eingangsseite der Aktuator und gibt die Ausrichtung des Motors an, der in maximal vier Ausrichtungen (0°, 90°, 180° und 270°) mit Bezug auf die Montageseite (A) angebracht werden kann.

 

G-SE-0067230.2.gif

 

 

1 EAC1••••••••••S/1XX•••

2 EAC1••••••••••S/2•O•••

3 EAC1••••••••••S/2•U•••

4 EAC1••••••••••S/2•L•••

5 EAC1••••••••••S/2•R•••

6 EAC1••••••••••S/3XX••X

7 EAC1••••••••••S/4•O••X

8 EAC1••••••••••S/4•U••X

9 EAC1••••••••••S/4•L••X

10 EAC1••••••••••S/4•R••X

11 EAC1••••••••••D/XXXXXX

Ausführliche Beschreibungen der  finden Sie unter Typenschlüssel.

Bezeichnung der Kundenvarianten

Bei einer Kundenvariante steht an einer oder mehreren Positionen des Typenschlüssels ein „$“. Beispiel: EAC12SF0250$FXS/2D0H70

Bei Fragen zu Kundenvarianten wenden Sie sich an Ihren Schneider Electric-Ansprechpartner.