Beachten Sie, dass Reinigungsprodukte wie einige aktive Mittel schädliche Auswirkungen auf Kunststoffe und Edelstahl haben können.
|
HINWEIS |
|
KORROSION DURCH REINIGUNGSMITTEL |
|
oFühren Sie für das zu verwendende Reinigungsmittel und die betroffene Komponente eine Kompatibilitätsprüfung durch, bevor Sie das Reinigungsmittel anwenden. oVerwenden Sie keine alkalischen Reinigungsmittel im Inneren der Mechanik. oVermeiden Sie Reinigungsmittel mit Chlorid. oVerwenden Sie keine schwefelsäurehaltigen Reinigungsmittel. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Für weitere Informationen zu den Materialeigenschaften Ihrer Komponenten siehe Mechanische und elektrische Kenndaten.
HINWEIS: In Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen und Anforderungen kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Reinigungsverfahren entsprechend der Schutzart des Roboters verwenden. |
|
2 |
Reinigungsmittel nur kurz einwirken lassen. |
|
3 |
Den Roboter gründlich mit Wasser abspülen. |
|
4 |
Den Roboter wöchentlich reinigen, auch um zu vermeiden, dass der Abrieb gehäuft in die Produktion abgegeben wird. |
Reinigung des Lagers der Parallelplatte bei 4-Achsen-Robotern (VRKP•••R)
Reinigen Sie das Lager gemäß Ihrem Wartungsplan sowie zusätzlich bei sichtbarer Verschmutzung.
Eine häufigere Reinigung des Lagers ist erforderlich, wenn der Roboter in staubigen Umgebungen betrieben wird.
HINWEIS: Das Lager ist ein Speziallager, das trocken betrieben wird. Leichte Quietschgeräusche sind bei dieser Kugellagerart normal.
Kardangelenke bei sichtbarer Verschmutzung nass durch Abspritzen oder trocken durch Ausblasen reinigen.
HINWEIS: Gleitfolien haben einen Abrieb, der sich anhäufen kann.
Kugelpfannen bei sichtbarer Verschmutzung nass durch Abspritzen oder trocken durch Ausblasen/Abwischen reinigen.
HINWEIS: Kugelpfannen nicht schmieren, dies führt zu erhöhter Neigung zur Ansammlung von Verunreinigungen im Lager.
HINWEIS: Speziell in den ersten Betriebsstunden kann ein leichtes Schwitzen der Getriebe auftreten. Dies ist fertigungsbedingt und stellt keinen Schaden an den Getrieben dar.
Getriebeflansch und Dichtungen nur durch Abwischen mit einem fusselfreien Tuch oder durch Spülen mit niedrigem Druck reinigen. Für weitere Informationen siehe Reinigung des Getriebes.