Technische Kenndaten der Rotational Tilting Modules

Mechanische und elektrische Daten der Rotational Tilting Modules

Kategorie

Parameter

Einheit

VRKPXYYYYY00039

VRKPXYYYYY00041

VRKPXYYYYY00050

Allgemeine Daten

Maximale Last(1)

kg (lb)

0,25 (0.55)

0,5 (1.1)

0,5 (1.1)

Traglast mit Einschränkungen(2)

kg (lb)

0,25…2.5

(0.55…5.5)

0,5…5,0

(1.1…11)

0,5…5,0

(1.1…11)

Zuordnung der Hilfsachsen

4. und 5.

Max. Drehmoment der 4. Achse(3)

Nm (lbf-in)

9 (80)

10 (89)

10 (89)

Max. Drehmoment der 5. Achse(3)

Nm (lbf-in)

7.5 (66)

20 (177)

20 (177)

Max. Haltemoment der 4. und 5. Achse

Nm (lbf-in)

5 (44)

Wiederholbarkeit der Position (ISO 9283)

Winkel: ± 0,1°

Elektrische Kenndaten

3-Phasen-Netzspannung

VAC

480(4)

Motor 4. und 5. Achse

SH30401P07A2000(5)

Höchststrom des 4. Achsenmotors(6)

A

(7)

2,7

2,7

Höchststrom des 5. Achsenmotors(6)

A

(7)

1,6

1,6

Mechanische Kenndaten

Schutzklasse

IP54

Getriebefaktor i der 4. Achse

440/36

704/36

704/36

Antriebsparameter GearOut des 4. Achsenmotors

440

704

704

Antriebsparameter GearIn des 4. Achsenmotors

36

36

36

Getriebefaktor i der 5. Achse

10/1

64/1

64/1

Antriebsparameter GearOut des 5. Achsenmotors

10

64

64

Antriebsparameter GearIn des 5. Achsenmotors

1

1

1

Max. Geschwindigkeit der 4. Achse

1/min

800

460

460

Max. Geschwindigkeit der 5. Achse

1/min

900

140

140

Softwareparameter TcpPlateSize

mm (in)

75 (2.95)(8)

Pneumatische Daten

Anzahl der pneumatischen Anschlüsse

2

0

0

Betriebsdruck

Bar (psi)

-0,95…+6

(-13.8…+87)

Arbeitsbereich

Rotation 4. Achse

Unbegrenzt

Rotation 5. Achse / Schwenken 5. Achse

+/-100°

Gewicht

kg (lb)

4,8 (10.6)

5,4 (11.9)

5,7 (12.6)

Material

Außenhülle

Aluminium, Edelstahl 1.4301, Stahl vernickelt, Zink vernickelt, Messing vernickelt, FPM, EPDM, PE

(1) Bei zentrisch unter dem Flansch montierter Last und einem Abstand von max. 100 mm (3.9 in) zwischen Flansch und Massenschwerpunkt.

(2) Traglasten über der maximalen Traglast sind eingeschränkt möglich. Kontaktieren Sie im Bedarfsfall Ihren örtlichen Schneider Electric-Ansprechpartner.

(3) Bei der Konzeption des Greifers ist auf ein jeglicher Auftreten von Massenträgheitsmomenten sowie auf Reibungen zu achten, die zu einer Überschreitung des maximalen Drehmoments führen und dadurch Schäden verursachen könnten.

(4) Für weitere Informationen siehe folgende Handbücher: Lexium 52 - Hardwarehandbuch oder Lexium 62 - Hardwarehandbuch.

(5) Motor ohne Bremse.

(6) Verwenden Sie den Parameter UserDrivePeakCurrent, um den Höchststrom anzupassen.

(7) Siehe Begrenzung für den spezifischen Motor.

(8) Abstand zwischen den Aufhängepunkten der unteren Arme und dem Mittelpunkt der Flanschplatte.

Beeinflussung des Arbeitsbereichs mit Rotational Tilting Modules

Bei Verwendung der Rotational Tilting Modules wird der Arbeitsbereich des Roboters beeinflusst. Dieser veränderte Arbeitsbereich entspricht demjenigen für das Double Rotational Module. Weitere Informationen finden Sie unter Beeinflussung des Arbeitsbereichs mit Double Rotational Modules.

Maximales Kippmoment

Die Traglast der Rotational Tilting Modules wird durch das maximale Kippmoment an den Kugelbolzen beschränkt. Das nachstehende Diagramm zeigt den möglichen vertikalen Abstand des Massenschwerpunkts der Nutzlast am FCP in Abhängigkeit von der Masse und der gewünschten maximalen Beschleunigung.

G-SE-0078529.2.gif

 

1   Rotational Tilting Module

2   Rotational Tilting Module HD

3   Rotational Tilting Module HD-B

An den Kugelbolzen besteht ein maximales Kippmoment von 20 Nm (177 lbf-in).

Das Kippmoment anhand der folgenden Formel berechnen:

Kippmoment [Nm (lbf-in)] = Gesamtlast [kg (lb)] x max. Beschleunigung [m/s² (ft/s²)] x vertikaler Abstand [m (in)]

HINWEIS:

oGesamtlast [Nm (lbf-in)] = Gewicht des Moduls + Gewicht des Greifers + Gewicht des Endprodukts des Kunden

oVertikaler Abstand [m (in)] = Abstand vom Kugelbolzenniveau zum Schwerpunkt der Gesamtmasse = (Gewicht des Moduls [kg (lb)] x vertikaler Abstand von den Kugelbolzen zum Massenschwerpunkt des Moduls (A) [m (in)] + Gewicht des Greifers und des Kundenend­produkts [kg (lb)] x (vertikaler Abstand vom FCP zum Massenschwerpunkt des Greifers und des Kundenendprodukts (C) [m (in)] + vertikaler Abstand von den Kugelbolzen zum FCP (B) [m (in)])) / Gesamtlast [kg (lb)]

G-SE-0078526.1.gif

 

1   Massenschwerpunkt des Moduls

2   Greifer und Endprodukt des Kunden

Abmessung

Beschreibung

Einheit

Rotational Tilting Module

Rotational Tilting Module HD

Rotational Tilting Module HD-B

A

Vertikaler Abstand zwischen Kugelbolzen und Massenschwerpunkt des Moduls

mm

(in)

52

(2.05)

52

(2.05)

62

(2.44)

B

Vertikaler Abstand zwischen Kugelbolzen und FCP

mm

(in)

227

(9)

257

(10.1)

283

(11.1)

C

Vertikaler Abstand zwischen FCP und Massenschwerpunkt des Greifers und Kundenendprodukts

mm

(in)

Abhängig von der Anwendung