Übersicht der benötigten Kabel
Die Eigenschaften der benötigten Kabel finden Sie in der folgenden Übersicht. Benutzen Sie vorkonfektionierte Kabel, um Verdrahtungsfehler zu minimieren. Vorkonfektionierte Kabel finden Sie im Kapitel Zubehör und Ersatzteile. Wenn das Produkt entsprechend den Vorgaben für UL 508C eingesetzt werden soll, müssen die im Kapitel Bedingungen für UL 508C und CSA aufgeführten Bedingungen erfüllt werden.
|
Maximale Länge |
Minimaler Querschnitt |
geschirmt, beidseitig geerdet |
Verdrillte Leitung |
PELV |
---|---|---|---|---|---|
24-VDC-Steuerungsversorgung |
− |
0,75 mm2 (AWG 18) |
|
|
Erforderlich |
Sicherheitsfunktion STO(1) |
− |
0,75 mm2 (AWG 18) |
(1) |
|
Erforderlich |
Endstufenversorgung |
− |
−(2) |
|
|
|
Motorphasen |
− (3) |
−(4) |
Erforderlich |
|
|
Externer Bremswiderstand |
3 m (9,84 ft) |
wie Endstufenversorgung |
Erforderlich |
|
|
Motorgeber |
100 m (328,01 ft) |
6 * 0,14 mm2 und 2 * 0,34 mm2 (6 * AWG 24 und 2 * AWG 20) |
Erforderlich |
Erforderlich |
Erforderlich |
A/B-Signale |
100 m (328.08 ft) |
0,25 mm2 (AWG 22) |
Erforderlich |
Erforderlich |
Erforderlich |
PULSE / DIR Signale |
100 m (328.08 ft) |
0,14 mm2 (AWG 24) |
Erforderlich |
Erforderlich |
Erforderlich |
CW/CCW-Signale |
100 m (328.08 ft) |
0,14 mm2 (AWG 24) |
Erforderlich |
Erforderlich |
Erforderlich |
ESIM |
100 m (328.08 ft) |
0,14 mm2 (AWG 24) |
Erforderlich |
Erforderlich |
Erforderlich |
Feldbus SERCOS III |
100 m (328.08 ft) |
0,14 mm2 (AWG 24) |
Erforderlich |
Erforderlich |
Erforderlich |
Digitale Ein-/Ausgänge |
30 m (98.43 ft) |
0,14 mm2 (AWG 24) |
|
|
Erforderlich |
PC, Inbetriebnahmeschnittstelle |
20 m (65.62 ft) |
0,14 mm2 (AWG 24) |
Erforderlich |
Erforderlich |
Erforderlich |
(1) Beachten Sie die Vorschriften zur Verlegung (geschützte Verlegung), siehe Kapitel Sicherheitsfunktion STO ("Safe Torque Off"). . (2) Siehe Anschluss Endstufenversorgung (CN1) (3) Länge abhängig von geforderten Grenzwerten für leitungsgebundene Störungen. (4) Siehe Anschluss Motorphasen und Haltebremse (CN10 und CN11) |