Betriebsarten

 

Betriebsart starten und wechseln

Betriebsart starten

Die gewünschte Betriebsart wird über die Sercos-Steuerung eingestellt. Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Sercos-Steuerung.

Betriebsart wechseln

Eine Betriebsart kann gewechselt werden, wenn die laufende Betriebsart beendet ist.

Zusätzlich kann in Abhängigkeit der Betriebsart auch bei einer laufenden Bewegung die Betriebsart gewechselt werden.

Betriebsart bei laufender Bewegung wechseln

Zwischen folgenden Betriebsarten kann bei einer laufenden Bewegung gewechselt werden:

oJog

oProfile Torque

oCyclic Synchronous Torque

oCyclic Synchronous Velocity

oCyclic Synchronous Position

Abhängig von der Betriebsart, in die gewechselt wird, erfolgt der Wechsel mit oder ohne Motorstillstand.

Betriebsart, in die gewechselt wird

Motorstillstand

Jog

Mit Motorstillstand

Profile Torque

Ohne Motorstillstand

Cyclic Synchronous Torque

Beim Wechsel von Jog nach Profile Torque:

Mit Motorstillstand

Beim Wechsel von Cyclic Synchronous Velocity nach Cyclic Synchronous Position:

Ohne Motorstillstand

Cyclic Synchronous Velocity

Beim Wechsel von Jog nach Profile Torque:

Mit Motorstillstand

Beim Wechsel von Cyclic Synchronous Torque nach Cyclic Synchronous Position:

Ohne Motorstillstand

Cyclic Synchronous Position

Beim Wechsel von Jog nach Profile Torque:

Mit Motorstillstand

Beim Wechsel von Cyclic Synchronous Torque nach Cyclic Synchronous Velocity:

Ohne Motorstillstand

Der Motor wird über die im Parameter LIM_HaltReaction eingestellte Rampe zum Stillstand verzögert, siehe Kapitel Bewegung unterbrechen mit Halt.

HINWEIS: Die Änderung der Betriebsart während einer Bewegung hängt auch von der Funktionalität der Sercos-Steuerung ab. Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Sercos-Steuerung.