GearIn_LXM32

Funktionsbeschreibung

Dieser Funktionsbaustein startet die Betriebsart Electronic Gear mit der Methode Geschwindigkeitssynchronisation.

In der Betriebsart Electronic Gear wird eine Bewegung entsprechend externen Führungssignalen ausgeführt. Auf der Grundlage dieser externen Führungssignale wird ein Geschwindigkeitsrefe­renzwert plus einem einstellbaren Getriebefaktor berechnet. Die Führungssignale können A/B-, P/D- oder CW/CCW-Signale sein.

Die Verfahrbewegung erfolgt synchron (Geschwindigkeitssynchronität) mit den angegebenen Führungssignalen.

In der Dokumentation des Antriebs finden Sie zusätzliche Informationen zu den Fehlerklassen.

Bibliothek und Namespace

Name der Bibliothek: GMC Independent Lexium

Namensraum: GILXM

Grafische Darstellung

G-SE-0047231.1.gif-high.gif

 

 

Eingänge

Eingang

Datentyp

Beschreibung

Execute

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

Eine steigende Flanke des Eingangs Execute startet den Funktionsbaustein. Der Funktionsbaustein setzt die Ausführung fort, und der Ausgang Busy wird auf TRUE gesetzt.

Dieser Funktionsbaustein kann während seiner Ausführung neu gestartet werden. Die Zielwerte werden zum Zeitpunkt des Auftretens der steigenden Flanke durch die neuen Werte überschrieben.

RatioNumerator

DINT

Wertebereich: 1...2147483647

Standardwert: 1

Getriebefaktor: Zähler des Getriebefaktors.

RatioDenominator

DINT

Wertebereich: 1...2147483647

Standardwert: 1

Getriebefaktor: Nenner des Getriebefaktors.

Acceleration

DINT

Wertebereich: 1...2147483647

Standardwert: 600

Beschleunigungsrampe in Anwendereinheiten.

Deceleration

DINT

Wertebereich: 1...2147483647

Standardwert: 600

Verzögerungsrampe in Anwendereinheiten.

Ausgänge

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Busy

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

oFALSE: Der Funktionsbaustein wird nicht ausgeführt.

oTRUE: Der Funktionsbaustein wird ausgeführt.

CommandAborted

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

oFALSE: Die Ausführung wurde nicht abgebrochen.

oTRUE: Die Ausführung wurde durch einen anderen Funktionsbaustein abgebrochen.

Error

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

oFALSE: Die Ausführung des Funktionsbausteins läuft, es wurde kein Fehler erkannt.

oTRUE: Bei der Ausführung des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten.

ErrorID

WORD

Gibt den Wert eines Fehlercodes zurück. Siehe Bibliotheksspezifische Diagnosecodes. Wenn der Wert gleich 0 ist und der Ausgang Error dieses Funktionsbausteins auf TRUE gesetzt ist, kann der Diagnosecode über den Ausgang AxisErrorID des Funktionsbausteins MC_ReadAxisError gelesen werden.

InGear

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

oTRUE: Wenn der eingestellte Getriebefaktor das ersten Mal erreicht wird.

Eingänge/Ausgänge

Ein-/Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Axis

Axis_Ref

Die Achsenreferenz (Instanz), für die der Funktionsbaustein ausgeführt werden soll (entspricht dem Namen der Achse). Der Name der Achse muss in der EcoStruxure Machine Expert-Gerätestrukturdefiniert sein.

Hinweise

Hierzu muss der Parameter GEARratio auf 0 gesetzt werden. Dadurch werden RatioNumerator und RatioDenominator zur Berechnung des Getriebefaktors verwendet.

Die freigegebene Bewegungsrichtung der Betriebsart Electronic Gear wird im Parameter GEARdir_enabl eingestellt.

In der Dokumentation des Antriebs finden Sie weitere Details.

Die Betriebsart Electronic Gear mit der Methode Positionssynchronisation wird über den Funktionsbaustein GearInPos_LXM32 gestartet.

In der Betriebsart Electronic Gear mit der Methode Geschwindigkeits-Synchronisation löst ein Positionsüberlauf keinen Fehler aus. Durch einen Positionsüberlauf geht der Nullpunkt verloren.

Zusätzliche Informationen

Betriebsart Electronic Gear