Meldung MS1470: Die Ausrichtung der Bewegung (Delta Y) passt nicht zu den an der Segmentgrenze definierten Krümmungen.

Überblick

Meldungs-ID

Meldungsbeschreibung

Meldungstyp

MS1470

Meldung : Die Ausrichtung der Bewegung (Delta Y) passt nicht zu den an der Segmentgrenze definierten Krümmungen.

Fehler

Ursache für die Meldung

Das Bewegungsprofil > Sinus und Linear kombiniert wurde in der Bewegung eines Nockendia­gramms ausgewählt. Mit der Einstellung der Eingangsparameter > Krümmungsanfang, Krümmungsende bewirken die für den rechten und linken Y-Parameter eingegebenen Werte eine Ausrichtung der Bewegung, die nicht mit dem für die Krümmung eingegebenen Wert übereinstimmt.

Ergebnis

Es können keine Berechnungen durchgeführt werden.

Lösung

Prüfen Sie die Werte für die Y-Parameter im Feld Linker Segmentrand - Start und im Feld Rechtes Segment Kantenende und den Wert für den Parameter Krümmung. Die Auswirkungen der verschiedenen Werte werden zeitnah in der Positionskurve veranschaulicht.