Austausch des Wellenzapfens (Optionale Austattung)

Voraussetzungen

Zum Entfernen des Wellenzapfens benötigen Sie die folgenden Werkzeuge:

oSatz von Sechskantschlüsseln

oSchonhammer

HINWEIS: Verwenden Sie keine Sechskantschlüssel mit Kugelkopf. Ein überhöhtes Drehmoment kann dazu führen, dass der Kugelkopf abbricht. Bei einem abgebrochenen Kugelkopf ist es schwierig, die Schraube zu entfernen.

Informationen zu geeigneten Ersatzteilen finden Sie unter Ersatzteile und Zubehör.

Austausch des Wellenzapfens

Schritt

Aktion

1

Lösen Sie die Schraube (1) am Wellenzapfen (2).

G-SE-0073735.1.gif

 

 

HINWEIS: Solange der Zahnriemen korrekt angebracht ist und sich der Laufwagen an seiner Endposition befindet, dreht sich das Zahnriemenrad nicht weiter. Nähere Informationen zum Anbringen des Zahnriemens finden Sie unter Montage des Zahnriemens.

2

Klopfen Sie mit einem Schonhammer vorsichtig auf den Schraubenkopf, sodass sich der Konus des Wellenzapfens löst.

HINWEIS:  Wenn Sie den Schraubenkopf nicht erreichen können, nutzen Sie einen Sechskantschlüssel als Verlängerung und klopfen Sie vorsichtig auf den Sechskantschlüssel.

3

Ziehen Sie den Wellenzapfen vorsichtig aus der Hohlwelle des Zahnriemenrades heraus (3).

G-SE-0073736.1.gif

 

 

HINWEIS: Eventuell ist dazu ein erheblicher Kraftaufwand notwendig.

4

Montieren Sie den neuen Wellenzapfen.