IF_Homing - LimitSwitch (Methode)
Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V1.0.0.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Auswahl eines Referenzierens auf einen HW-Endschalter.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_etComponent |
Auswahl der Komponente, für die ein Referenzieren auf den HW-Endschalter ausgeführt werden muss. Gültige Werte sind: oET_RobotComponent.All oET_RobotComponent.AxisAll oET_RobotComponent.AxisA oET_RobotComponent.AxisB oET_RobotComponent.AxisC oET_RobotComponent.AxisD oET_RobotComponent.AxisE oET_RobotComponent.AxisF oET_RobotComponent.AuxAxAll oET_RobotComponent.AuxAx1 ... AuxAx10 |
|
i_etMode |
PDL.ET_HomeLimitSwitchMode (Siehe PacDriveLib-Bibliothekshandbuch\Bewegung\Referenzierung) |
Enumerationstyp zur Beschreibung der Referenziermodi für das Referenzieren auf einen HW-Endschalter. |
i_lrMaxVelocity |
LREAL |
Definiert die maximale Geschwindigkeit während des Referenzierens. Einheit: [Units/s] Wertebereich: i_lrMaxVelocity > 0 |
i_lrMaxAcceleration |
LREAL |
Definiert die Beschleunigung während des Referenzierens. Einheit: [Units/s2] Wertebereich: i_lrMaxAcceleration > 0 |
i_lrMaxDeceleration |
LREAL |
Definiert die Verzögerung während des Referenzierens. Einheit: [Units/s2] Wertebereich: i_lrMaxDeceleration > 0 |
i_lrRamp |
LREAL |
Definiert die Rampe während des Referenzierens. Einheit: [-] Wertebereich: i_lrRamp > 0 |
i_lrHomePosition |
LREAL |
Referenzposition am Ende des Referenzierens. |
i_lrOffset |
LREAL |
Offset zwischen Sensorsignal und Referenzpunkt. |
i_lrMaxDistance |
LREAL |
Maximaler Weg für das Referenzieren. Wertebereich: i_lrMaxDistance > 0 |
i_lrLowVel |
LREAL |
Geschwindigkeit mit der die Flanke des HW-Endschalters erkannt werden muss. Wertebereich: i_lrLowVel > 0 |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. EinWert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = GD.ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> GD.ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
Ok |
|
InputParameterInvalid |
145 |
Die Home-Betriebsart ist ungültig. |
|
InputParameterInvalid |
57 |
LowVel liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
|
InputParameterInvalid |
31 |
Die maximale Beschleunigung ("max. acceleration") ist außerhalb des Bereichs. |
|
InputParameterInvalid |
32 |
Die maximale Verzögerung ("max deceleration") ist außerhalb des Bereichs. |
|
InputParameterInvalid |
33 |
Der maximale Abstand ("max distance") ist außerhalb des Bereichs. |
|
InputParameterInvalid |
30 |
Die maximale Geschwindigkeit ("maximum velocity") ist außerhalb des Bereichs. |
|
InputParameterInvalid |
35 |
Die Rampe liegt außerhalb des Bereichs. |
|
InputParameterInvalid |
144 |
Die Roboterkomponente ist ungültig. |
Enumerationsname: |
HomeModeInvalid |
Enumerationswert: |
145 |
Beschreibung: |
Die Home-Betriebsart ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Konfiguration des Referenzierungsmodus war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_etMode übergebene Wert ist kein gültiger Wert. |
Sicherstellen, dass am Eingang i_etMode ein gültiger Referenzierungsmodus von PDL.ET_HomeLimitSwitchMode übergeben wurde. (Siehe PacDriveLib-Bibliothekshandbuch\Bewegung\Referenzierung) |
Enumerationsname: |
LowVelRange |
Enumerationswert: |
57 |
Beschreibung: |
LowVel liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Konfiguration des Referenzierungsmodus war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_IrLowVel übergebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
Am Eingang i_IrLowVel muss ein Wert größer als 0 übergeben werden. |
Enumerationsname: |
MaxAccelerationRange |
Enumerationswert: |
31 |
Beschreibung: |
Die maximale Beschleunigung ("max. acceleration") ist außerhalb des Bereichs. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Konfiguration des Referenzierungsmodus war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_IrMaxAcceleration übergebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
Am Eingang i_IrMaxAcceleration muss ein Wert größer als 0 übergeben werden. |
Enumerationsname: |
MaxDecelerationRange |
Enumerationswert: |
32 |
Beschreibung: |
Die maximale Verzögerung ("max deceleration") ist außerhalb des Bereichs. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Konfiguration des Referenzierungsmodus war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_lrMaxDeceleration übergebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
Am Eingang i_IrMaxDeceleration muss ein Wert größer als 0 übergeben werden. |
Enumerationsname: |
MaxDistanceRange |
Enumerationswert: |
33 |
Beschreibung: |
Der maximale Abstand ("max distance") ist außerhalb des Bereichs. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Konfiguration des Referenzierungsmodus war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_IrMaxDistance übergebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
Am Eingang i_IrMaxDistance muss ein Wert größer als 0 übergeben werden. |
Enumerationsname: |
MaxVelocityRange |
Enumerationswert: |
30 |
Beschreibung: |
Die maximale Geschwindigkeit ("maximum velocity") ist außerhalb des Bereichs. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Konfiguration des Referenzierungsmodus war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_IrMaxVelocity übergebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
Am Eingang i_IrMaxVelocity muss ein Wert größer als 0 übergeben werden. |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
Ok |
Die Konfiguration des Referenzierungsmodus war erfolgreich.
Enumerationsname: |
RampRange |
Enumerationswert: |
35 |
Beschreibung: |
Die Rampe liegt außerhalb des Bereichs. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Konfiguration des Referenzierungsmodus war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_lrRamp übergebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
Am Eingang i_lrRamp muss ein Wert größer als 0 übergeben werden. |
Enumerationsname: |
RobotComponentInvalid |
Enumerationswert: |
144 |
Beschreibung: |
Die Roboterkomponente ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Konfiguration des Referenzierungsmodus war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_etComponent übergebene Wert ist kein gültiger Wert. |
Sicherstellen, dass am Eingang i_etComponent eine gültige Komponente übergeben wurde. |