Die Verwendung der Bibliothek mit anderen Versionen der Software oder Firmware kann zu anderen Ergebnissen führen als in der vorliegenden Dokumentation beschrieben.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
oStellen Sie sicher, dass die Software und Firmware Versionen aufweisen, die von dieser Bibliothek unterstützt werden. oInformationen zur Kompatibilität erhalten Sie bei Ihrem Schneider Electric-Kundendienst. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
oPacDrive LMC Eco
oPacDrive LMC Pro
oPacDrive LMC Pro2
oSoMachine Motion V4.3 SP1
PacDrive 3 V4.3 SP1
oPacDrive LMC Eco ab V1.54.20.3
oPacDrive LMC Pro ab V1.54.20.3
oPacDrive LMC Pro2 ab V1.54.20.3
oKeine
oKeine
oEine konfigurierte Periode von Hilfsachsen wird für die folgenden Referenzierungsmodi vollständig unterstützt:
oIF_Homing.RestorePosFromAxisEncoder
oIF_Homing.RestorePosFromRetain
oKonfigurierte Hardwarelimits von Hilfsachsen werden während der Ausführung des Referenzierungsmodus IF_Homing.MoveOnPos völlig unterstützt.
oEin konfigurierter RestoreOnInit wird völlig unterstützt, auch wenn ein anderer Referenzierungsmodus für die Betriebsart ausgewählt wurde.ET_OpMode.Homing Dies gilt für die folgenden Referzierungsmodi:
oIF_Homing.RestorePosFromAxisEncoder
oIF_Homing.RestorePosFromRetain
oEin konfigurierter RestoreWindow wird vollständig unterstützt für den Referenzierungsmodus IF_Homing.RestorePosFromRetain.
oEin konfigurierter MaxDistance wird für das Tippen (Jogging) einer Hilfsachse in die negative Richtung vollständig unterstützt.