V2.5.0.0

Systemanforderungen

Die Verwendung der Bibliothek mit anderen Versionen der Software oder Firmware kann zu anderen Ergebnissen führen als in der vorliegenden Dokumentation beschrieben.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oStellen Sie sicher, dass die Software und Firmware Versionen aufweisen, die von dieser Bibliothek unterstützt werden.

oInformationen zur Kompatibilität erhalten Sie bei Ihrem Schneider Electric-Kundendienst.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Unterstützte Hardware

oPacDrive LMC Eco

oPacDrive LMC Pro

oPacDrive LMC Pro2

Softwareanforderungen

oSoMachine Motion V4.4

Firmwareanforderungen

PacDrive 3 V4.4

oPacDrive LMC Eco ab V1.56.15.12

oPacDrive LMC Pro ab V1.56.15.12

oPacDrive LMC Pro2 ab V1.56.15.12

Neue Funktionen

Integration des SCARA

oIF_Configuration.Scara4Ax()

Das RoboticModule kann als SCARA mit vier Achsen und vier Freiheitsgraden konfiguriert werden. (Siehe IF_Configuration.Scara4Ax()).

Die vierte Achse D wird unterstützt durch Funktionen von:

oIF_Homing

oIF_Manual

oIF_SoftwareLimits

oIF_Configuration.BrakeReleaseButton()

Der Bremsfreigabetaster für den Lexium S Robot wird von IF_Configuration.SchneiderElec­tricRobot()konfiguriert. (Siehe IF_Configuration.BrakeReleaseButton()).

oOrientierung

ROB.ET_RobotComponent.OrientationZ wird eingeführt, wenn das RoboticModule als SCARA konfiguriert wird.

oIF_Configuration.Scara4Ax()

oIF_Configuration.SchneiderElectricRobot() Robot S-Series

Die Orientierung wird unterstützt durch Funktionen von:

oIF_Configuration

oIF_ConfigurationAdvanced

oIF_Manual

oIF_SoftwareLimits

Schneider Electric Roboter

oWenn IF_Configuration.SchneiderElectricRobot() zur Parametrierung des RoboticModule aufgerufen wurde und eine Diagnosemeldung des Schneider Electric Roboters an das RoboticModule weitergeleitet wird, dann wird eine Ausnahme an die Vorlagen-Ausnahmeliste gesendet.

Änderungen

oKeine

Erweiterungen

oReferenzierung

Der Referenzierungsmodus IF_Homing.LimitSwitch wird in Bezug auf die Parametrierung von IF_HardwareLimit.etAuxAxSignalType in dieser Version vollständig unterstützt.

oManuell

Im Falle von TPL.ET_Reaction.AsyncStop, TPL.ET_Reaction.SyncStopEL oder TPL.ET_Reaction.SyncStopEH wird eine aktive Tippbewegung mit konfigurierten Nothaltparametern gestoppt.