FC_LEncPhaseStart - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ

Funktion

Verfügbar ab

SystemInterface_1.32.6.0

Versionen:

Aktuelle Version

Aufgabe

Phasenverschiebung der Position des logischen Gebers erzeugen.

Beschreibung

Diese Funktion startet eine Positionierung mit dem Phasengenerator des logischen Gebers i_stLEncId. Eine Änderung einer Positionierung wird über den Start einer neuen Positionierung veranlasst. Bei einem Neustart können die Parameter geändert werden.

Wird eine Setpos-Funktion ausgeführt, während die Positionierung aktiv ist, wird der Verfahrweg nicht verändert, sondern nur die Positionszähler ändern sich.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_stLEncId

ST_LogicalAddress

Logische Adresse des Gebers

i_lrPosition

LREAL

Geber-Position

i_rVelocity

REAL

Maximale Geschwindigkeit

i_rAcceleration

REAL

Maximale Beschleunigung

i_rDeceleration

REAL

Maximale Verzögerung

i_etPosMode

ET_PosMode

ET_PosMode

Rückgabewert

Datentyp

Beschreibung

DINT

0: OK.

-1: i_stLEncId ist ungültig.

-2: i_rVelocity <= 0.

-3: i_rAcceleration oder i_rDeceleration <= 0.

-4: i_etPosMode ist ungültig.

-5: PhaseEnable = FALSE.