ST_ReactionTranslationJob

 

ST_ReactionTranslationJob – Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ

Datenstruktur

Verfügbar ab

V1.0.4.0

Übernommen aus

-

Beschreibung

Mit dieser Datenstruktur wird ein Kopierauftrag für den Übersetzungsmodus ET_ReactionTransla­tionMode.Jobs des FB_ExceptionHandler konfiguriert.

Die Datenstruktur wird durch die Funktion FC_AddReactionTranslationJob beschrieben.

Unter "Nutzung der Übersetzungsmodi" werden Beispiele für die Anwendung aufgeführt.

Strukturelemente

Variable

Datentyp

Beschreibung

uiSourceStart

UDINT

Nummer der Ausnahmereaktion, ab der aus der Eingangsreaktion des Moduls kopiert werden soll.

uiNumReactions

UDINT

Anzahl der Ausnahmereaktionen, die mit diesem Auftrag kopiert werden sollen.

uiTargetStart

UDINT

Nummer der Ausnahmereaktion, ab der in die Reaktion des Submoduls geschrieben werden soll. Beim Schreiben werden die kopierten Reaktionen mit bereits gesetzten Reaktionen aus anderen Kopieraufträgen mit OR verknüpft.