Beschreibung

 

TM5-Schnittstellenmodul RS-232

Modulparametrierung über die SPS-Konfiguration

Schritt

Aktion

1

Hängen Sie das Modul in der Gerätebaumstruktur unter einem Sercos III-Buskoppler (TM5NS31) an.

2

Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der Gerätebaumstruktur.

Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten TM5 Module I/O Abbild, Benutzerdefinierte Parameter und Information angezeigt.

Registerkarte TM5 Module I/O Abbild

Die Eingangs- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung genutzt werden.

Kanal

Bedeutung

Standardwert

Datentyp

OutputSequence

Sender Sequenznummer

Sender Status

Rückmeldung Empfänger Sequenznummer

Empfänger Status

BYTE

TxByte1–TxByte15

Kontrollbyte in Senderichtung bzw. Sendedaten

BYTE

InputSequence

Empfänger Sequenznummer

Empfänger Status

Rückmeldung Sender-Sequenznummer

Sender Status

BYTE

RxByte1–RxByte15

Kontrollbyte in Empfangsrichtung bzw. Empfangsdaten

BYTE

Registerkarte Benutzerdefinierte Parameter

Die Festlegung der Werte erfolgt über eine Auswahlliste (Baudrate) bzw. über direkte Eingabe (Upper Threshold).

Die Umschaltung zwischen numerischem und symbolischem Wert erfolgt über das Kontroll­kästchen Symbolische Werte.

Name

Bedeutung

Numerischer / symbolischer Wert

Standardwert

Datentyp

Input MTU

Größe der MTU in Byte, die im zyklischen Eingangsdatenbereich zur Verfügung steht.

15 / 15 byte

15 / 15 byte

BYTE

Output MTU

Größe der MTU in Byte, welche im zyklischen Ausgangsdatenbereich zur Verfügung steht

15 / 15 byte

15 / 15 byte

BYTE

Block Forward

Maximale Anzahl der vom Modul unquittiert an das übergeordnete System gesendeten MTU-Eingangsblöcke

1 / 1

1 / Block Forward

BYTE

Block Forward Delay

Wartezeit zwischen vom Modul an das übergeordnete System unquittiert gesendeten MTU-Eingangsblöcken

0 / 0

0 / Block Forward Delay

BitArea

Multiple Segments

Mehrfachsegment innerhalb MTU nicht erlaubt / erlaubt

0 / off

1 / on

0 / off

BYTE

Segment Size

Segmentgröße maximal MTU-Größe / Segmentgröße darf MTU-Größe überschreiten

0 / off

2 / on

0 / off

BYTE

Baudrate

Eingestellte Baudrate

1200 / 1200

2400 / 2400

4800 / 4800

9600 / 9600

19200 / 19200

38400 / 38400

57600 / 57600

115200 / 115200

57600 / 57600

BitArea

Data Bits

Anzahl Datenbits

7 / 7

8 / 8

7 / 7

BYTE

Stop Bits

Anzahl der Stoppbits

1 / 2

2 / 4

1 / 2

BYTE

Parity

Paritätskontrollbit

48 / Low

49 / High

69 / Even

78 / None

79 / Odd

69 / Even

BYTE

Upper Threshold

Oberer Schwellwert des Empfangs-FIFO

1024 / 1024

1024 / 1024

BitArea

Lower Threshold

Unterer Schwellwert des Empfangs-FIFO

512 / 512

512 / 512

BitArea

Receive Idle Time

Empfangs-Timeout

4 / 4

4 / Receive Idle Time

BitArea

Rx Frame Termination Char 1

Empfangsabschlusszeichen 1

-1 / -1

-1 / Rx Frame Termination Char 1

BitArea

Rx Frame Termination Char 2

Empfangsabschlusszeichen 2

-1 / -1

-1 / Rx Frame Termination Char 2

BitArea

Rx Frame Termination Char 3

Empfangsabschlusszeichen 3

-1 / -1

-1 / Rx Frame Termination Char 3

BitArea

Rx Frame Termination Char 4

Empfangsabschlusszeichen 4

-1 / -1

-4 / Rx Frame Termination Char 1

BitArea

Transmit Idle Time

Sende-Timeout

5 / 5

5 / Transmit Idle Time

BitArea

Tx Frame Termination Char 1

Sendeabschlusszeichen 1

-1 / -1

-1 / Tx Frame Termination Char 1

BitArea

Tx Frame Termination Char 2

Sendeabschlusszeichen 2

-1 / -1

-1 / Tx Frame Termination Char 2

BitArea

Tx Frame Termination Char 3

Sendeabschlusszeichen 3

-1 / -1

-1 / Tx Frame Termination Char 3

BitArea

Tx Frame Termination Char 4

Sendeabschlusszeichen 4

-1 / -1

-1 / Tx Frame Termination Char 4

BitArea

RTS Inversion

Pegelinvertierung RTS (Request To Send)

0 / off

16 / on

0 / off

BYTE

CTS Inversion

Pegelinvertierung CTS (Clear To Send)

0 / off

1 / on

0 / off

BYTE

Hw Hand Shake Cts Recognition

Auswertung der HW-Handshake-Leitung CTS

0 / disabled

1 / flowControl

0 / disabled

BYTE

Hw Handshake Rts Mode

Betriebsart des Ausgangspegels der HW-Handshake-Leitung RTS zwingend auf passiv

16 / flowControl

16 / flowControl

BYTE

Sw Handshake Xon Char

XOn-Zeichen ASCII-Code für die Flusssteuerung mittels SW-Handshake

17 / 17

17 / Sw Handshake Xon Char

-1 / Deactivated

BitArea

Sw Handshake Xoff Char

XOff-Zeichen ASCII-Code für die Flusssteuerung mittels SW-Handshake

19 / 19

19 / Sw Handshake Xoff Char

-1 / Deactivated

BitArea

Sw Handshake Periode

Automatische Wiederholzeit in Millisekunden zum Senden des aktuellen XOn/XOff-Statuszeichens

0 / 0

0 / Sw Handshake Periode

BitArea

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-Kommunikationsmodule.