Tasks

 

Einführung

Über den Knoten Taskkonfiguration in der SoMachine-Anwendungsbaumstruktur können Sie eine oder mehrere Tasks zur Steuerung der Ausführung eines Anwendungsprogramms definieren.

Es sind folgende Tasktypen verfügbar:

oZyklisch

oFreilaufend

oEreignis

oExternes Ereignis

In diesem Kapitel werden zunächst diese Tasktypen erklärt. Ferner enthält dieses Kapitel Informationen im Hinblick auf die max. Anzahl der Tasks, der Standard-Taskkonfiguration und der Festlegung einer Prioriät für bestimmte Tasks. Außerdem enthält dieses Kapitel eine Einführung in die Funktion des Task-Watchdogs und erklärt dessen Beziehung zur Ausführung der Task.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

oMaximale Anzahl an Tasks

oTaskkonfiguration

oTasktypen

oWatchdogs

oTaskprioritäten

oStandard-Taskkonfiguration