Interne HMI SCU-Funktionen

 

Integrierte PTO_PWM-Funktionen

Überblick

Die integrierte PTO-Funktion kann zwei verschiedene Funktionen bereitstellen:

PTO Die PTO-Funktion (Pulse Train Output, Impulswellenausgang) implementiert Digitaltech­nologie, die eine präzise Positionierung für offene Regelkreise von Motorantrieben bereitstellt.

PWM Die PWM-Funktion (Pulse Width Modulation, Impulsbreitenmodulation) generiert ein programmierbares Rechteckwellen-Signal auf zweckbestimmten Ausgängen mit einem anpassbaren Arbeitszyklus und einer anpassbaren Frequenz.

Zugriff auf das PTO_PWM-Konfigurationsfenster

Schritt

Beschreibung

1

Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf HMISCUxx5 > Integrierte Funktionen > PTO_PWM.

Ergebnis: Das Fenster PTO_PWM wird angezeigt.

PTO_PWM-Konfigurationsfenster

Diese Abbildung zeigt ein Beispiel für ein PTO_PWM-Konfigurationsfenster zum Konfigurieren einer PTO- oder PWM-Funktion:

G-SE-0022841.2.gif-high.gif

 

 

Die folgende Tabelle beschreibt die Bereiche des PTO_PWM-Konfigurationsfensters:

Anzahl

Aktion

1

Wählen Sie, falls erforderlich, die Registerkarte PTO_PWM, um auf das PTO_PWM-Konfigurationsfenster zuzugreifen.

2

Wählen Sie eine bestimmte PTO-Registerkarte aus, um auf den PTO_PWM-Kanal zuzugreifen, den Sie konfigurieren möchten.

3

Wählen Sie den PTO_PWM-Typ (PTO (Standard) oder PWM).

Über das Feld Variable können Sie den Namen der Globalen Variable ändern, der für die Kanalinstanz steht.

HINWEIS: Der Standardvariablenname für den PTO 0-Kanal lautet PTO00. Für den PTO 1-Kanal lautet er PTO01.

4

Sie können die einzelnen Parameter erweitern, indem Sie jeweils daneben auf das Pluszeichen klicken, um seine Einstellungen aufzurufen.

5

Konfigurationsfenster, in dem die interne Funktion für Folgendes verwendet wird:

oPTO

oPWM

6

Klicken Sie auf E/A zusammenfassen.

Ergebnis: Das Fenster E/A-Zusammenfassung wird angezeigt und gibt die konfigurierte E/A-Zuordnung an.

Weitere Informationen zu Konfigurationsparametern finden Sie unter:

oPTO-Konfiguration

oPWM-Konfiguration