FB_FIFOInsideArea - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ:

Funktionsbaustein

Verfügbar ab:

V1.4.1.0

Erbt von:

-

Implementiert:

IF_TargetSelectionStrategy

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

oAufgabenstellung

oBeschreibung

oMethoden

Aufgabenstellung

Suche nach einem gültigen Ziel mit der größten Position entlang der Trackingrichtung

Beschreibung

Der FIFO-Algorithmus (First In First Out) sucht nach einem gültigen Ziel mit der größten Position entlang der Trackingrichtung.

G-SE-0078306.1.gif-high.gif

 

 

Neben der Position wird bei der Anwendung des Algorithmus auch der Eigentümer jedes Ziels berücksichtigt, abhängig von den Werten von i_xSelectTargetsWithNoOwner und i_xSelectTargetsWithAnyOwner, die beim letzten erfolgreichen Aufruf der Methode SetData geliefert wurden.

Methoden

Name

Beschreibung

SetData

Legt zusätzliche Informationen fest, die der Algorithmus benötigt, um einem Ziel einen Eigentümer zuzuweisen.