IF_TargetsHandlerEventsListener - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ:

Schnittstelle

Verfügbar ab:

V1.4.1.0

Erbt von:

-

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

oAufgabenstellung

oBeschreibung

oMethoden

Aufgabenstellung

Herstellen einer Schnittstelle, die Methoden zu Ereignissen enthält, die während des Betriebs des Funktionsbausteins des Ziel-Handlers stattfinden

Beschreibung

Die Schnittstelle enthält Methoden zu Ereignissen, die während des Betriebs des Funktionsbau­steins des Ziel-Handlers stattfinden.

Sie können die Schnittstelle Ihren spezifischen Anforderungen entsprechend implementieren.

Methoden

Name

Beschreibung

OnAddTarget

Stellt benutzerspezifische Diagnosedaten zur Verfügung, wenn ein Ziel der Liste hinzugefügt wird.

OnAddTargetWithSlots

Stellt benutzerspezifische Diagnosedaten zur Verfügung, wenn ein Ziel mit Slots der Liste hinzugefügt wird.

OnRemoveTarget

Stellt benutzerspezifische Diagnosedaten zur Verfügung, wenn ein Ziel aus der Liste entfernt wird.

OnSetSlotOwnerInTarget

Stellt benutzerspezifische Diagnosedaten zur Verfügung, wenn der Eigentümer eines Slots in einem Ziel festgelegt wird.

OnSetSlotProcessedInTarget

Stellt benutzerspezifische Diagnosedaten zur Verfügung, wenn der bearbeitete Zustand eines Slots in einem Ziel festgelegt wird.

OnSetTargetOwner

Stellt benutzerspezifische Diagnosedaten zur Verfügung, wenn der Eigentümer eines Ziels festgelegt wird.

OnSetTargetProcessed

Stellt benutzerspezifische Diagnosedaten zur Verfügung, wenn der bearbeitete Zustand eines Ziels festgelegt wird.