Schritt 3.1: Platzhalterreferenzen verwenden
Verwenden Sie Platzhalterreferenzen zur Referenzierung gängiger Bibliotheken.
Mit Bibliotheks-Platzhaltern machen Sie ein Projekt für austauschbare Zielgeräte bzw. unterschiedliche Compiler-Versionen kompatibel. Wenn Sie einem Projekt eine Bibliothek hinzufügen, sollten Sie die Verwendung eines Platzhalters statt einer spezifischen Bibliotheksversion in Betracht ziehen. In diesem Fall wird die erforderliche Version einer Bibliothek referenziert. Welche das ist, hängt von der gültigen Definition der Platzhalterauflösung ab.
Für die Definition der abschließenden, effektiven Auflösung werden die folgenden Speicherorte in absteigender Reihenfolge betrachtet. Element 3 hat oberste Priorität:
1.Das Bibliotheksprofil, das standardmäßig mit der Installation des Programmiersystems bereitgestellt wird und mit dem die Auflösung eines Platzhalters auf der Grundlage der Compiler-Version definiert wird. Details finden Sie in der Beschreibung zu Bibliotheksprofilen.
2.Die Gerätebeschreibung des festgelegten Ziels, mit der die gerätespezifische Platzhalterauflösung definiert wird (wenn kein Gerät verfügbar ist, wird die für den Platzhalter angegebene Standardauflösung vorgenommen).
3.Das Dialogfeld Platzhalter, das vom Bibliotheksverwalter aus aufgerufen werden kann und in dem Sie die Auflösung des Platzhalters speziell für das Projekt ändern können.
HINWEIS: Dies ist die endgültige und effektive Auflösung. Ändern Sie die Auflösung nur nach sorgsamer Überlegung.