Einfügen von Kontakten parallel unterhalb
Tastenkürzel: STRG + R
Mit dem Befehl AWL, FUP, KOP > Kontakt parallel einfügen (unterhalb) wird ein Kontakt parallel zur markierten Position im Netzwerk eingefügt. Es gilt das gleiche wie für den Befehl Kontakt parallel einfügen (oberhalb), mit der Ausnahme, dass der neue Kontakt unterhalb der ausgewählten Position eingefügt wird.
Sie können in einem KOP-Netzwerk (LD) geschlossene, parallele Verzweigungen als SCE- (Short Circuit Evaluation: Kurzschlussauswertung) oder OR-Konstruktionen programmieren. SCE-Verzweigungen werden als vertikale Doppellinien, OR-Verzweigungen als vertikale Einfachlinien dargestellt. Siehe auch die Beschreibung paralleler Verzweigungen.