Überwachungsliste im Online-Modus

Monitoring

Eine Überwachungsliste (Watch<n>) im Online-Modus zeigt den aktuellen Wert einer Variablen in der Spalte Wert an. Dies ist der Wert der Variablen zwischen 2 Taskzyklen.

Außerdem werden eine möglicherweise zugewiesene direkte IEC-Adresse und/oder ein Kommentar angezeigt. Die Komponenten der Ansicht entsprechen denen der Online-Ansicht des Deklarationseditors.

Im Kapitel Erstellen einer Überwachungsliste erhalten Sie eine Beschreibung zur Erstellung einer Überwachungsliste, und Sie erfahren, wie Sie Gliederungen von strukturierten Variablen handhaben.

Ansicht Überwachen im Online-Modus

G-SE-0025880.2.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Im Online-Modus können Sie über den Befehl Zur Überwachungsliste hinzufügen Ausdrücke zur Überwachungsliste hinzufügen.

Schreiben und Forcieren von Werten

In der Spalte Vorbereiteter Wert können Sie einen gewünschten Wert eingeben, der zu dem entsprechenden Ausdruck auf der Steuerung durch den Befehl Werte schreiben oder Werte forcen geschrieben oder forciert wird. Weitere Informationen finden Sie in den Beschreibungen der Befehle Schreiben und Forcen, die auch in anderen Monitoring-Ansichten verwendet werden können (z. B. im Deklarationseditor).

Alle Forces betrachten

Hierbei handelt es sich um eine spezielle Überwachungslistenansicht, in der im Online-Modus automatisch alle aktuell forcierten Wert der aktiven Applikation eingefügt werden. Jeder Ausdruck, Typ, Wert und Vorbereiteter Wert werden wie in der Online-Ansicht einer Liste Watch<n> angezeigt.

Sie können Forcen für Werte aufheben, indem Sie 1 der folgenden Befehle ausführen, die über die Schaltfläche Force aufheben... verfügbar sind:

oDen Force aller selektierten Symbole aufheben, ohne den Wert zu ändern.

oDen Force aller selektierten Symbole aufheben und den ursprünglichen Wert der Variablen wiederherstellen.

Dialogfeld Alle Forces betrachten

G-SE-0025894.2.gif-high.gif