Integriertes E/A-Standard-Modul DO12TE

Einführung

Das integrierte E/A-Standardmodul DO12TE ist ein 24-Vdc-Modul mit 12 digitalen Ausgängen.

Registerkarte E/A-Konfiguration

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der Modulparameter beschrieben:

Parameter

Wert

Standardwert

Einheit

Beschreibung

Ausgangsstatus - Informationen

Ein

Aus

Ein

 

Zusätzliche Informationen zum Ausgangsstatus

Ein: Das Wort StatusDigitalOutputs wird der Registerkarte I/O Abbild hinzugefügt.

24V E/A-Segment externer Strom

0...500

100

mA

24V E/A-Segment externer Strom auf der TM5 Busversorgung

Registerkarte E/A-Abbild

Auf der Registerkarte I/O-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

G-SE-0003217.3.gif-high.gif

 

 

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte "I/O Mapping".

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration auf der Registerkarte E/A-Abbild beschrieben:

Variable

Kanal

Typ

Standardwert

Beschreibung

Eingänge

StatusDigitalOutputs

UINT

-

Statuswort aller Ausgänge

 

StatusDigitalOutput00

BOOL

-

Das mit dem jeweiligen Ausgang verknüpfte Statusbit:

o0: OK

o1: Fehler erkannt

...

StatusDigitalOutput11

Ausgänge

Digitale Ausgänge

UINT

-

Befehlswort aller Ausgänge

 

DigitalOuput00

BOOL

TRUE

FALSE

Befehlsbit von Ausgang 0

...

...

DigitalOuput11

Befehlsbit von Ausgang 11