Organisation des Steuerungsspeichers
Der Speicher der Steuerung setzt sich aus zwei Arten von physischem Speicher zusammen:
oDer Flash-Speicher enthält Dateien (Anwendung, Konfigurationsdateien usw.).
oDer Random Access Memory (RAM) wird zur Anwendungsausführung verwendet.
Dateiübertragungen im Speicher
Element |
SPS-Status |
Dateiübertragungsereignisse |
Anschluss |
Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 |
– |
Wird automatisch beim Einschalten und Neustarten gestartet |
Intern |
Dateien werden vom Flash-Speicher in den RAM-Speicher übertragen. Der Inhalt des RAM-Speichers wird überschrieben. |
2 |
Alle Zustände außer INVALID_OS (1) |
Vom Benutzer gestartet |
Ethernet- oder USB-Programmierport |
Dateien können wie folgt übertragen werden: oSteuerungs-Assistent oEcoStruxure Machine Expert |
3 |
Alle Zustände |
Wird automatisch vom Skript gestartet, wenn ein USB-Speicherstick angeschlossen ist |
USB-Hostverbindung |
Upload/Download erfolgt mit USB-Speicherstick. |
(1) Wenn die Steuerung den Status INVALID_OS aufweist, ist der Flash-Speicher nur über die USB-Hostverbindung und nur bei Firmware-Upgrades über den Speicher verfügbar. |
HINWEIS: Die Änderung der Dateien im Flash-Speicher darf sich nicht auf die ausgeführte Anwendung auswirken. Alle an Dateien im Flash-Speicher vorgenommenen Änderungen werden beim nächsten Neustart berücksichtigt