LMC058 PLCSystem-Bibliothek - Datentypen

 

Überblick

In diesem Kapitel werden die Datentypen der PLCSystem-Bibliothek des LMC058 beschrieben.

Es stehen 2 Arten von Datentypen zur Verfügung:

oDaten vom Typ Systemvariable werden von den Systemvariablen der LMC058-PLCSystem-Bibliothek (PLC_R, PLC_W usw.) verwendet.

oDaten vom Typ Systemfunktion werden von den Systemfunktionen mit Lese-/Schreibzugriff der LMC058-PLCSystem-Bibliothek verwendet.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

oDatentypen der PLC_RW-Systemvariablen

oDatentypen für DataFileCopy-Systemvariablen

oDatentypen für ExecScript-Systemvariablen

oDatentypen der ETH_RW-Systemvariablen

oDatentypen der Systemvariablen in TM5_MODULE_R/W

oDaten vom Typ Systemfunktion