Bei der TM3-E/A-Buskonfiguration können Sie die Task auswählen, die bei TM3 den physischen Austausch steuert. Diese Konfiguration kann auch die unter SPS-Einstellungen definierte Buszyklus-Task außer Kraft setzen.
Gehen Sie zur Konfiguration des TM3-E/A-Busses wie folgt vor:
Schritt |
Beschreibung |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf IO_Bus. Ergebnis: Die Registerkarte des IO_Bus-Editors wird angezeigt: ![]()
|
2 |
Stellen Sie die Buszyklus-Task auf einen der folgenden Werte ein: oZykluseinstellungen des übergeordneten Busses verwenden (Standardeinstellung) Für den Datenaustausch über den Bus wird die Task in den SPS-Einstellungen verwendet. oMAST Für den Busaustausch wird die Master-Task verwendet, ungeachtet der in den SPS-Einstellungen definierten Task. |