Beispiel: Stromverbrauch einer dezentralen Konfiguration
Dieses Beispiel betrifft eine dezentrale Konfiguration (TM5-Empfängermodul und die zugehörigen Erweiterungsmodule). Anhand dieses Beispiels sollten Sie die für Ihr TM5-Sicherheitssystem erforderlichen Berechnungen vornehmen können.
In einer dezentralen Konfiguration verbindet das Empfängermodul TM5SBER2 folgende Komponenten:
oDie externe Spannungsversorgung direkt mit dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment.
oDie externe mit der internen Spannungsversorgung, die den über den TM5-Leistungsbus verteilten Strom erzeugt.
Sämtliche Stromverbrauchswerte werden in der TM5-Verbrauchstabelle aufgeführt.
Dieses Konfigurationsbeispiel umfasst folgende Komponenten:
oDas Empfängermodul TM5SBER2
oEinige Erweiterungs-Slices:
oTM5SDI20DFS
oTM5SDI4DFS
oTM5SDO4TFS
oTM5SDO4TAFS
oTM5SDO2TAFS
oTM5SDM4DTRFS
oFür die Berechnung der Leistungsaufnahme in diesem Beispiel wird von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:
TM5SBER2: Der im 24-VDC-E/A-Leistungssegment verteilte Höchststrom wird durch eine externe isolierte 6300-mA-Spannungsversorgung begrenzt.
TM5SDI20DFS: Der den Elektroniksensoren in diesem Beispiel zuzuführende Strom wurde auf 50 mA pro Impuls, d. h. auf insgesamt 200 mA für alle vier Impulse geschätzt.
TM5SDI4DFS; Der den Elektroniksensoren in diesem Beispiel zuzuführende Strom wurde auf 50 mA pro Impuls, d. h. auf insgesamt 200 mA für alle vier Impulse geschätzt.
TM5SDO4TFS: Die Summe des Strombedarfs aller mit dem Modul verbundenen Ausgänge übersteigt zu keinem Zeitpunkt 1500 mA. Der verteilte Höchststrom kann bis zu 2000 mA sein.
TM5SDO2TFS: Die Summe des Strombedarfs aller mit dem Modul verbundenen Ausgänge übersteigt zu keinem Zeitpunkt 300 mA. Der verteilte Höchststrom kann bis zu 1000 mA sein.
TM5SDO4TAFS: Die Summe des Strombedarfs aller mit dem Modul verbundenen Ausgänge übersteigt zu keinem Zeitpunkt 2000 mA. Der verteilte Höchststrom kann bis zu 5000 mA sein.
TM5SDO2TAFS: Die Summe des Strombedarfs aller mit dem Modul verbundenen Ausgänge übersteigt zu keinem Zeitpunkt 600 mA. Der verteilte Höchststrom kann bis zu 4000 mA sein.
TM5SDM4DTRFS: Der den Elektroniksensoren in diesem Beispiel zuzuführende Strom wurde auf 50 mA pro Impuls, d. h. auf insgesamt 100 mA für beide Impulse geschätzt.
Die folgende Tabelle zeigt die Leistungsabgabe und -aufnahme in mA auf dem TM5-Leistungsbus und im 24-VDC-E/A-Leistungssegment:
TM5SBER2 |
TM5SDI20DFS |
TM5SDI4DFS |
TM5SDO4TFS |
TM5SDO2TFS |
TM5SDO4TAFS |
TM5SDO2TAFS |
TM5SDM4DTRFS |
Legende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1156 |
(1) |
|||||||
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
(2) |
0 |
80 |
64 |
50 |
50 |
50 |
50 |
52 |
(3) |
26 |
106 |
90 |
76 |
76 |
76 |
76 |
78 |
(4) |
1130 |
1024 |
934 |
858 |
782 |
706 |
630 |
552 |
(5) |
max. 6300 |
(6) |
|||||||
25 |
67 |
52 |
54 |
41 |
54 |
41 |
48 |
(7) |
0 |
0 |
0 |
1500 |
300 |
2000 |
600 |
0 |
(8) |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
(9) |
25 |
267 |
252 |
1554 |
341 |
2054 |
641 |
98 |
(10) |
6275 |
6008 |
5756 |
4202 |
3861 |
1807 |
1166 |
1068 |
(11) |
Legende: Externe isolierte 24-VDC-Hauptspannungsversorgung (1) Leistungsabgabe auf TM5-Leistungsbus, in mA (2) Leistungsaufnahme der Busbasis, in mA (3) Leistungsaufnahme des Elektronikmoduls, in mA (4) Summe von (2) und (3), in mA (5) Nach der Leistungsaufnahme der Slice noch verfügbarer Reststrom, in mA Externe isolierte 24-VDC-E/A-Spannungsversorgung (6) Leistungsabgabe für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment, in mA (7) Leistungsaufnahme des Elektronikmoduls, in mA (8) Leistungsaufnahme der Lasten auf den Ausgangs-Slices, in mA (9) Leistungsaufnahme von Sensoren, Aktoren und externen Geräten, in mA (10) Summe von (7), (8) und (9), in mA (11) Nach der Leistungsaufnahme der Slice noch verfügbarer Reststrom, in mA |
Stromverbrauch im 24-VDC-E/A-Leistungssegment
Das 24-VDC-E/A-Leistungssegment beginnt mit dem Empfängermodul TM5SBER2 und endet mit dem Erweiterungsmodul TM5SDM4DTRFS. Die Kapazität des 24-VDC-E/A-Leistungssegments in diesem Beispiel ist auf 6300 mA begrenzt.
In diesem Beispiel beläuft sich der kumulierte Strombedarf im 24-VDC-E/A-Leistungssegment auf 5232 mA und überschreitet damit nicht die Segmentkapazität von 6300 mA.
Im nächsten Schritt wird der Strombedarf auf dem TM5-Leistungsbus berechnet, um die Konfiguration in diesem Beispiel bestätigen zu können.
Stromverbrauch auf dem TM5-Leistungsbus
Das Empfängermodul TM5SBER2 erzeugt 1156 mA auf dem TM5-Leistungsbus für die Versorgung der dezentralen Erweiterungs-E/A. Der TM5-Leistungsbus beginnt mit dem Empfängermodul TM5SBER2 und endet mit dem Erweiterungsmodul TM5SDM4DTRFS.
Der kumulierte Strombedarf auf dem TM5-Leistungsbus beträgt 604 mA und überschreitet nicht die Buskapazität von 1156 mA.
Endgültige Konfiguration des Beispiels
Für diese Konfiguration ist kein zusätzliches PDM für die Stromverteilung erforderlich.
Je nach der Anwendung kann ein PDM eingefügt werden, um getrennte Gruppen einzurichten.