Beispiel: Stromverbrauch einer dezentralen Konfiguration
Dieses Beispiel betrifft eine dezentrale Konfiguration (TM5-System-Empfängermodul und TM7-System-E/A-Erweiterungsbausteine). Anhand dieses Beispiels sollten Sie die für Ihr TM7-System erforderlichen Berechnungen vornehmen können.
Sämtliche Stromverbrauchswerte werden im Kapitel Stromverbrauchstabellen für das TM7-Sicherheitssystem dokumentiert.
Dieses Konfigurationsbeispiel umfasst folgende Komponenten:
oDas Sendermodul TM5SBET7.
oEinige Erweiterungsbausteine:
oTM7BDI8B
oTM7BDI16B
oTM7SDM12DTFS
oTM7BDM16B
oTM7BDO8TAB
oTM7SDI8DFS
oTM7BAI4CLA
oTM7BAO4CLA
oFür die Berechnung der Leistungsaufnahme in diesem Beispiel wird von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:
TM7BDI8B: Dieser Baustein wird an die Spannungsversorgung angeschlossen, um 8000 mA an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment zu verteilen.
Der den Elektroniksensoren in diesem Beispiel zuzuführende Strom wurde auf 25 mA pro Sensor, d. h. auf insgesamt 200 mA für den Baustein geschätzt.
TM7BDI16B: Der den Elektroniksensoren in diesem Beispiel zuzuführende Strom wurde auf 37,5 mA pro Sensor, d. h. auf insgesamt 500 mA für den Baustein geschätzt.
TM7SDM12DTFS: Die Summe des Strombedarfs aller mit dem Baustein verbundenen Ausgänge übersteigt zu keinem Zeitpunkt 2500 mA.
Der den Elektroniksensoren in diesem Beispiel zuzuführende Strom wurde auf 50 mA pro Sensor, d. h. auf insgesamt 400 mA für den Baustein geschätzt.
TM7BDM16B: Die Summe des Strombedarfs aller mit dem Baustein verbundenen Ausgänge übersteigt zu keinem Zeitpunkt 2000 mA.
Der den Elektroniksensoren in diesem Beispiel zuzuführende Strom wurde auf 25 mA pro Sensor, d. h. auf insgesamt 200 mA für den Baustein geschätzt.
TM7BDO8TAB: Dieser Baustein wird an die Spannungsversorgung angeschlossen, um 8000 mA an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment zu verteilen.
Es sind immer nur 6 der Ausgänge zu einem gegebenen Zeitpunkt aktiv, die maximale Leistungsaufnahme dieser Ausgänge entspricht 1000 mA bzw. insgesamt 6000 mA für den Baustein.
TM7SDI8DFS: Die Leistungsaufnahme des Bausteins beträgt 150 mA (aus Hauptspannungsversorgung). Die Leistungsaufnahme des Elektronik beträgt 168 mA (aus E/A-Spannungsversorgung).
TM7BAI4CLA: Die Leistungsaufnahme des Bausteins beträgt 38 mA (aus Hauptspannungsversorgung).
Die Leistungsaufnahme des Elektronik beträgt 125 mA (aus E/A-Spannungsversorgung).
TM7BAO4CLA: Die Leistungsaufnahme des Bausteins beträgt 38 mA (aus Hauptspannungsversorgung).
Die Leistungsaufnahme des Elektronik beträgt 188 mA (aus E/A-Spannungsversorgung).
Die folgende Abbildung zeigt die Beispielkonfiguration, angeschlossen an die Spannungsversorgungen PS1 und PS2:
PS1 Externe isolierte 24-VDC-Hauptspannungsversorgung
PS2 Externe isolierte 24-VDC-E/A-Spannungsversorgung
Die folgende Tabelle zeigt die Leistungsabgabe und -aufnahme in mA auf dem TM7-Leistungsbus und im 24-VDC-E/A-Leistungssegment:
Art der Spannungsversorgung |
Art der Leistungsaufnahme (in mA) |
TM5SBET7 |
TM7BDI8B |
TM7BDI16B |
TM7SDM12DTFS |
TM7BDM16B |
TM7BDO8TAB |
TM7SDI8DFS |
TM7BAI4CLA |
TM7BAO4CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM7-Bus: Externe isolierte 24-VDC-Hauptspannungsversorgung |
Leistungsabgabe für den TM7-Leistungsbus |
304 |
||||||||
Leistungsaufnahme des TM7-System-E/A-Bausteins |
0 |
38 |
38 |
160 |
38 |
38 |
150 |
38 |
38 |
|
Nach der Leistungsaufnahme der Bausteine noch verfügbarer Reststrom |
0 |
266 |
228 |
68 |
30 |
-8 |
-158 |
-196 |
–234 |
|
24-VDC-E/A-Leistungssegment: Externe isolierte 24-VDC-E/A-Spannungsversorgung |
Leistungsabgabe für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
8000 |
8000 |
8000 |
||||||
Leistungsaufnahme der Elektronik des TM7-E/A-Bausteins |
0 |
42 |
21 |
75 |
125 |
83,3 |
87,5 |
125 |
188 |
|
Leistungsaufnahme der Lasten auf den Ausgangskanälen |
0 |
0 |
0 |
2.500 |
2000 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
|
Leistungsaufnahme von Sensoren, Aktoren und externen Geräten |
0 |
200 |
500 |
400 |
200 |
0 |
80 |
0 |
0 |
|
Leistungsaufnahme von Sensoren, Aktoren und externen Geräten |
0 |
242 |
521 |
2975 |
2325 |
6083 |
168 |
125 |
188 |
|
Nach der Leistungsaufnahme der Bausteine noch verfügbarer Reststrom |
0 |
7758 |
7237 |
4262 |
1937 |
1917 |
1749 |
1624 |
1436 |
Stromverbrauch auf dem TM7-Leistungsbus
Der TM5SBET7 erzeugt 304 mA auf dem TM7-Leistungsbus für die Versorgung der Erweiterungsbausteine. Der TM7-Leistungsbus beginnt mit dem Baustein TM7BDI8B und endet mit dem Erweiterungsbaustein TM7BAO4CLA.
Der kumulierte Strombedarf auf dem TM7-Leistungsbus beträgt 538 mA und überschreitet damit die Kapazität des Segments von 304 mA.
Ergänzen Sie den TM7-Leistungsbus, indem Sie einen TM7SPS1A zwischen den Bausteinen TM7BDM16B und TM7BDO8TAB hinzufügen.
HINWEIS |
GERÄTESCHADEN |
Ergänzen Sie den TM7-Leistungsbus durch Hinzufügen eines Stromverteilerbausteins (PDB), wenn der Stromverbrauch auf dem TM7-Leistungsbus die Kapazität des Segments übersteigt. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Tabelle zeigt die Leistungsabgabe und -aufnahme in mA auf dem TM7-Leistungsbus:
Art der Spannungsversorgung |
Art der Leistungsaufnahme (in mA) |
TM5SBET7 |
TM7BDI8B |
TM7BDI16B |
TM7SDM12DTFS |
TM7BDM16B |
TM7SPS1A |
TM7BDO8TAB |
TM7BDI8DFS |
TM7BAI4CLA |
TM7BAO4CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM7-Bus: Externe isolierte 24-VDC-Hauptspannungsversorgung |
Leistungsabgabe für den TM7-Leistungsbus |
304 |
750 |
||||||||
Leistungsaufnahme des TM7-System-E/A-Bausteins |
0 |
38 |
38 |
160 |
38 |
0 |
38 |
150 |
38 |
38 |
|
Nach der Leistungsaufnahme der Bausteine noch verfügbarer Reststrom |
0 |
266 |
228 |
68 |
30 |
780 |
742 |
592 |
554 |
516 |
|
24-VDC-E/A-Leistungssegment: Externe isolierte 24-VDC-E/A-Spannungsversorgung |
Leistungsabgabe für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
8000 |
|||||||||
Leistungsaufnahme der Elektronik des TM7-E/A-Bausteins |
0 |
42 |
21 |
75 |
125 |
0 |
83,3 |
87,5 |
125 |
188 |
|
Leistungsaufnahme der Lasten auf den Ausgangskanälen |
0 |
0 |
0 |
2.500 |
2000 |
0 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
|
Leistungsaufnahme von Sensoren, Aktoren und externen Geräten |
0 |
200 |
500 |
400 |
200 |
0 |
0 |
80 |
0 |
0 |
|
Leistungsaufnahme von Sensoren, Aktoren und externen Geräten |
0 |
242 |
521 |
2975 |
2325 |
0 |
6083 |
168 |
125 |
188 |
|
Nach der Leistungsaufnahme der Bausteine noch verfügbarer Reststrom |
0 |
7758 |
7237 |
4262 |
1937 |
8000 |
1917 |
1749 |
1624 |
1436 |
Der kumulierte Strombedarf auf dem TM7-Leistungsbus beträgt 538 mA und überschreitet nicht die Buskapazität von 1054 mA.
Die folgende Abbildung zeigt die Beispielkonfiguration (mit dem PDB), angeschlossen an die Spannungsversorgungen PS1 und PS2:
PS1 Externe isolierte 24-VDC-Hauptspannungsversorgung
PS2 Externe isolierte 24-VDC-E/A-Spannungsversorgung
Wichtige Informationen zu Spannungsversorgungsanschlüssen, TM5SBET7 und E/A-Baustein finden Sie unter Verdrahtung der Spannungsversorgung.
Im nächsten Schritt wird der Strombedarf auf dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment berechnet, um die Konfiguration in diesem Beispiel bestätigen zu können.
Stromverbrauch im 24-VDC-E/A-Leistungssegment
In diesem Beispiel,
oDas erste 24-VDC-E/A-Leistungssegment beginnt mit dem TM7BDI8B und endet mit dem TM7BDM16B. Die Kapazität dieses Segments ist auf 8000 mA begrenzt.
oDas zweite 24-VDC-E/A-Leistungssegment beginnt mit dem TM7BDO8TAB und endet mit dem TM7BAO4CLA. Die Kapazität dieses Segments ist auf 8000 mA begrenzt.
Die folgende Tabelle zeigt die Leistungsabgabe und -aufnahme in mA im 24-VDC-E/A-Leistungssegment:
Art der Spannungsversorgung |
Art der Leistungsaufnahme (in mA) |
TM5SBET7 |
TM7BDI8B |
TM7BDI16B |
TM7SDM12DTFS |
TM7BDM16B |
TM7SPS1A |
TM7BDO8TAB |
TM7SDI8DFS |
TM7BAI4CLA |
TM7BAO4CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM7-Bus: Externe isolierte 24-VDC-Hauptspannungsversorgung |
Leistungsabgabe für den TM7-Leistungsbus |
304 |
750 |
||||||||
Leistungsaufnahme des TM7-System-E/A-Bausteins |
0 |
38 |
38 |
160 |
38 |
0 |
38 |
150 |
38 |
38 |
|
Nach der Leistungsaufnahme der Bausteine noch verfügbarer Reststrom |
0 |
266 |
228 |
68 |
30 |
780 |
742 |
592 |
554 |
516 |
|
24-VDC-E/A-Leistungssegment: Externe isolierte 24-VDC-E/A-Spannungsversorgung |
Leistungsabgabe für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
8000 |
|||||||||
Leistungsaufnahme der Elektronik des TM7-E/A-Bausteins |
0 |
42 |
21 |
75 |
125 |
0 |
83,3 |
87,5 |
125 |
188 |
|
Leistungsaufnahme der Lasten auf den Ausgangskanälen |
0 |
0 |
0 |
2.500 |
2000 |
0 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
|
Leistungsaufnahme von Sensoren, Aktoren und externen Geräten |
0 |
200 |
500 |
400 |
200 |
0 |
0 |
80 |
0 |
0 |
|
Leistungsaufnahme von Sensoren, Aktoren und externen Geräten |
0 |
242 |
521 |
2975 |
2325 |
0 |
6083 |
168 |
125 |
188 |
|
Nach der Leistungsaufnahme der Bausteine noch verfügbarer Reststrom |
0 |
7758 |
7237 |
4262 |
1937 |
8000 |
1917 |
1749 |
1624 |
1436 |
In diesem Beispiel beläuft sich der kumulierte Strombedarf im 24-VDC-E/A-Leistungssegment auf 6063 mA und überschreitet damit nicht die Segmentkapazität von 8000 mA.
Der kumulierte Strombedarf im zweiten 24-VDC-E/A-Leistungssegment beträgt 6564 mA und überschreitet ebenfalls nicht die Segmentkapazität von 8000 mA.
HINWEIS |
GERÄTESCHADEN |
Erstellen Sie ein neues Segment, wenn der Stromverbrauch der Geräte im 24-VDC-E/A-Leistungssegment die Segmentkapazität übersteigt. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
HINWEIS: Um ein neues Segment zu erstellen, schließen Sie eine weitere externe isolierte Spannungsversorgung an den IN-Steckverbinder für 24-VDC-Spannung des Bausteins an, durch den andernfalls die Überschreitung der Strombegrenzung erfolgen würde.