Die Liste der Parameter, die in der Tabelle beschrieben werden, kann mithilfe der Funktionsbausteine HSCGetParam_TM3 oder HSCSetParam_TM3 gelesen oder geändert werden.
HINWEIS: Parameter, die Sie über das Programm einstellen, überschreiben die Parameterwerte, die im HSC-Konfigurationsfenster konfiguriert wurden. Die ursprünglichen Konfigurationsparameter werden beim Kalt- oder Warmstart der Steuerung wiederhergestellt.
Diese Tabelle enthält die Liste der Parameter aus HSC_PARAMETER_TYPE_TM3, die gelesen oder geändert werden können, während das Programm ausgeführt wird:
Parameter |
Beschreibung |
---|---|
HSC_MODULO |
Abrufen oder Festlegen des Modulo-Werts für einen HSC |