Das Elektronikmodul TM5SDM8DTS wurde für einen Einsatz mit PacDrive 3-Systemen entwickelt, die die TM5-spezifische Sercos III-Busschnittstelle TM5NS31 unterstützen. Sie können die Module zur Unterstützung von Ein- und Ausgängen mit Überabtastung bzw. mit Eingängen mit Zeitstempelung und Ausgängen mit Überabtastung konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie in folgendem Dokument: TM5SDM8DTS - Anweisungsblatt.
Die Zeitstempel-Eingänge des Elektronikmoduls TM5SDM8DTS werden von PacDrive 3 zur Unterstützung der Touchprobe-Funktion verwendet. Deshalb werden die Eingänge mit Zeitstempelung in der gesamten Dokumentation häufig auch als Touchprobe-Eingänge bezeichnet.
Da das Elektronikmodul TM5SDM8DTS für den ausschließlichen Einsatz mit PacDrive 3-Anwendungen entwickelt und optimiert wurde, weichen einige der Produkteigenschaften dieses Moduls von denjenigen der anderen TM5-Module ab.
Weitere Informationen finden Sie in den Kenndaten des Moduls TM5SDM8DTS.
In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDM8DTS aufgeführt:
Hauptmerkmale |
|
---|---|
Anzahl digitaler Eingangskanäle (als Eingänge mit Zeitstempelung oder mit Überabtastung konfigurierbar) |
4 |
Eingangstyp |
Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Eingangskenndaten. |
Eingangssignaltyp |
Sink (Strom ziehend) |
Anzahl digitaler Ausgangskanäle (als Ausgänge mit Überabtastung konfigurierbar) |
4 |
Ausgangstyp |
Transistor |
Ausgangssignaltyp |
Source (Strom liefernd) |
Ausgangsstrom |
0,1 A pro Ausgang |
Eingangsnennspannung |
24 VDC |
HINWEIS: Verwenden Sie das Elektronikmodul TM5SDM8DTS nur mit PacDrive 3 und der TM5-spezifischen Sercos III-Busschnittstelle TM5NS31.
Die nachstehende Abbildung zeigt das Modul TM5SDM8DTS:
Die folgende Tabelle enthält die Bestellreferenzen der Klemmenleiste und der Bus-Grundträger in Verbindung mit dem Modul TM5SDM8DTS:
Nummer |
Bestellnummer |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 oder TM5ACBM15 |
Bus-Grundträger
Bus-Grundträger mit Adresseinstellung |
Weiß
Weiß |
2 |
TM5SDM8DTS |
Elektronikmodul |
Weiß |
3 |
TM5ACTB12 |
Klemmenleiste, 12-polig |
Weiß |
HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Buseinheiten und -Klemmenleisten.
Die folgende Abbildung zeigt die LEDs des Moduls TM5SDM8DTS:
In der folgenden Tabelle werden die eingangsspezifischen Status-LEDs des Moduls TM5SDM8DTS beschrieben:
LED |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
r |
Grün |
Aus |
Keine Spannungsversorgung |
Einmaliges Blinken |
Reset-Zustand |
||
Blinkend |
Anlaufstatus |
||
Ein |
Normalbetrieb |
||
e |
Rot |
Aus |
OK oder keine Spannungsversorgung |
Ein |
Fehler- oder Reset-Status |
||
Zweimaliges Blinken |
Einer der folgenden Fehler wurde identifiziert: oFehler bei der Steuerung des Ausgangs mit Überabtastung oFehler beim Kopieren des Ausgangs mit Überabtastung oFehler im Abfragezyklus zur Flankenerkennung oFehler in Flankengeneratoreinheit 1...4 |
||
1 - 8 |
Grün |
|
Status des entsprechenden Digitalsignals |