Gemeinsame Steuerungskenndaten
Nachstehend werden die Kenndaten beschrieben, die allen Modicon LMC058 Motion Controller gemein sind.
Verwenden Sie die EcoStruxure Machine Expert-Software zum Programmieren der Steuerung.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
oVerwenden Sie mit diesem Gerät nur von Schneider Electric genehmigte Software. oAktualisieren Sie Ihr Anwendungsprogramm jedes Mal, wenn Sie die physische Hardwarekonfiguration ändern. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
EcoStruxure Machine Expert ist eine professionelle, effiziente und offene OEM-Softwarelösung, die die Entwicklung, Konfiguration und Inbetriebnahme einer kompletten Maschine (mit Speicherprogrammierung, Motorsteuerung, HMI und zugehörigen Netzwerkautomationsfunktionen) in einer einheitlichen Umgebung ermöglicht.
Umfassende Informationen zu EcoStruxure Machine Expert finden Sie im globalen Online-Hilfesystem der EcoStruxure Machine Expert-Software.
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Speichertypen beschrieben:
Speichertyp |
Größe |
Verwendet |
---|---|---|
RAM |
64 MB |
Zur Ausführung der Anwendung |
Flash |
128 MB |
Zur Speicherung des Programms und der Daten bei Stromausfall |
Integrierte Kommunikationsfunktionen
Auf der Frontseite der Steuerung stehen folgende vier Porttypen zur Verfügung:
oEthernet-Port
oCAN-Ports
oUSB-Ports
oSL-Port (serielle Leitung)
Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel Integrierte Kommunikationsports.
Allgemeine Beschreibung der Geberschnittstelle
Die Geberschnittstelle besteht aus einem 15-poligen Sub-D HD-Anschluss und einem Spannungswählschalter.
Die Geberschnittstelle unterstützt die beiden folgenden Anschlusstypen:
oInkremental
oAbsolute synchrone serielle Schnittstelle (SSI)
Im Folgenden sind die verfügbaren elektronischen Module aufgeführt:
oElektronische Verbindungsmodule RS232
oElektronische Verbindungsmodule RS485 (für serielle Leitung und Profibus DP)
SPS-Stromverteilermodul (CPDM)
Das Stromverteilermodul der Steuerung ist in 3 Leistungsschaltungen unterteilt:
oIntegrierte 24-VDC-Spannungsversorgung für Expertenmodule
o24-VDC-Hauptspannungsversorgung (für Steuerung, Feldbus und TM5-Leistungsbus)
o24-VDC-E/A-Leistungssegment
Das Modul erfordert keine Konfiguration.
Das Steuerungsgrundgerät bietet Folgendes:
o1 Geber
o2 integrierte E/A-Expertenmodule (DM72F0 und DM72F1) jeweils mit:
o5 schnellen Eingängen
o2 Standardeingänge
o2 schnellen Ausgängen
Je nach SPS-Baureihe umfassen die integrierten Standard-E/A ggf. folgende Komponenten:
oDigitale elektronische Eingangsmodule
oDigitale elektronische Ausgangsmodule
oAnaloge elektronische Eingangsmodule
Jeder Kanal eines digitalen und analogen Elektronikmoduls verfügt über eine Status-LED.
Sie können die Anzahl der Ein- und Ausgänge für Ihre Steuerung erweitern, indem Sie E/A-Erweiterungsscheiben hinzufügen. In der folgenden Tabelle werden die zur Einrichtung von E/A-Erweiterungsscheiben verfügbaren Elektronikmodultypen aufgeführt:
Referenz |
Beschreibung |
---|---|
TM5C•• |
|
TM5SD•• |
|
TM5SA•• |
|
TM5SPS•• |
|
TM5SE•• |
|
TM5SBE•• |
|
TM5SPD•• |
|
TM5SD000 |