Experten-E/A

Überblick

Die folgende Abbildung zeigt die Position der Experten-E/A der Steuerung:

G-SE-0002251.3.gif-high.gif

 

 

Die Steuerung weist 2 Module mit integrierten Experten-E/A auf. Jedes Modul besteht aus:

o5 schnelle Eingänge, 2 normale Eingänge und 2 schnelle Ausgänge

o3 Bezugspotentiale

Erweiterte Funktionen

Experten-E/A-Module unterstützen die folgenden erweiterten Funktionen:

oHochgeschwindigkeitszähler (HSC)

oGeber (kann als Master-Achse in Bewegungsanwendungen eingesetzt werden)

oEreigniseingang

oKippeingang

oStart/Stopp-Eingang

oImpulsbreitenmodulation (PWM)

oFrequenzgenerator

oAlarmausgang

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Geberfunktionen finden Sie unter Geberschnittstelle.

Verdrahtungsplan

Die folgende Abbildung zeigt den Verdrahtungsplan der integrierten Experten-E/A:

G-SE-0001380.4.gif-high.gif

 

1   Interne Elektronik

2   Integrierte 24-VDC-Spannungsversorgung für Expertenmodule über externe Verbindung

Die folgende Abbildung zeigt den Verdrahtungsplan der Experten-E/A mit Geber:

G-SE-0003444.4.gif-high.gif

 

1   Interne Elektronik

2   Integrierte 24-VDC-Spannungsversorgung für Expertenmodule über externe Verbindung

3   Geber

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oVerwenden Sie geschirmte Kabel für schnelle E/A-, analoge E/A- und Kommunikationssignale.

oErden Sie die geschirmten Kabel für die Übertragung von analogen E/A-, schnellen E/A- und Kommunikationssignalen an einem Punkt.1.

oVerlegen Sie Kommunikations- und E/A-Kabel getrennt von den Stromkabeln.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

1 Eine Erdung an mehreren Punkten ist zulässig (und in manchen Fällen unvermeidbar), wenn Verbindungen zu einer äquipotenzialen Erdungsplatte hergestellt werden, deren Abmessungen eine Beschädigung der Kabelschirme bei Kurzschlussströmen im Leistungssystem verhindern.

Weitere Informationen finden Sie unter Verdrahtungsregeln und -empfehlungen für das TM-System.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die LEDs der Experten-E/A:

G-SE-0003518.2.gif-high.gif

 

 

In der folgenden Tabelle werden die Status-LEDs der Experten-E/A aufgeführt:

LED

Farbe

Status

Beschreibung

r

Grün

Aus

Keine Spannungsversorgung

Einmaliges Blinken

Reset-Modus

Blinkend

Anlaufmodus

Ein

Normalbetrieb

e

Rot

Aus

OK oder keine Spannungsversorgung

Blinkend

Zeigt an, dass beim Modul eine zu hohe Stromaufnahme vorliegt.

Ein

Spannungsversorgungsfehler am Modul wurde behoben. Siehe Konfigurationsoptionen im Programmierhandbuch zur Steuerung.

e+r

Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün

Ungültige Firmware

0-3

Grün

Ein

Eingangsstatus des entsprechenden Eingangs 0 bis 3

0-1

Gelb

Ein

Ausgangsstatus des entsprechenden Ausgangs 0 bis 1

4-6

Grün

Ein

Eingangsstatus des entsprechenden Eingangs 4 bis 6

Allgemeine Merkmale

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

In der folgenden Tabelle werden die allgemeinen Merkmale der integrierten Expertenmodule aufgeführt:

Allgemeine Merkmale

Eingangsspannungsbereich

19,2 bis 28,8 VDC

Nennspannung

24 VDC

Potentialtrennung

Zwischen Kanälen und internem Bus

Siehe Hinweis 1

Zwischen Kanälen

Nicht isoliert

Anzahl der 0-VDC-Bezugspotentiale

3 (intern angeschlossen)

Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Leistungsegments

17 mA

Interner Leistungsverbrauch

Max. 0.4 W.

1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und dem Teil, der durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen TM5-Leistungsbus und 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.