Sicherheitsklemmenleiste TM5ACTB5EFS
Beschreibung der sicherheitstechnischen Klemmenleiste
Merkmale des Moduls TM5ACTB5EFS
Einige TM5 Sicherheits-E/A-Module werden mithilfe eines Moduls des Typs TM5ACTB5EFS Sicherheitsklemmenleiste verdrahtet.
Merkmale |
|
---|---|
Art der Klemmung |
16-polige Klemmenleiste, sicherheitscodiert |
Merkmale |
oWerkzeuglose Verdrahtung durch Push-In-Technik oEinfache Drahtfreigabe mittels Hebel oKennzeichnung jeder Klemme möglich oKlartextbeschriftung möglich oPrüfzugang für Standardprüfspitzen oMöglichkeit für Kundencodierung o2x PT1000 integriert für Terminal-Temperaturkompensation |
Die nachstehende Abbildung zeigt das Sicherheitsklemmenleiste-Modul TM5ACTB5EFS:
Die folgende Tabelle enthält die Bestellreferenz für das Sicherheitsklemmenleiste-Modul:
Bestellnummer |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|
TM5ACTB5EFS |
TM5 Sicherheitsklemmenleiste, 16-polig, sicherheitscodiert, 2x PT1000 integriert für Terminal-Temperaturkompensation |
Rot |
|
ELEKTRISCHER SCHLAG ODER LICHTBOGEN AUFGRUND INKOMPATIBLER KOMPONENTEN |
oVerknüpfen Sie keine Komponenten einer Scheibe, die unterschiedliche Farben aufweisen. oStellen Sie sicher, dass jeweils die richtigen Klemmenleisten (Mindestvoraussetzung sind übereinstimmende Farben und identische Klemmenanzahl) in den verschiedenen Elektronikmodulen installiert werden. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
In diesem Abschnitt werden die technischen Kenndaten des Moduls vom Typ TM5ACTB5EFS Sicherheitsklemmenleiste beschrieben (siehe auch TM5-Umgebungskenndaten).
|
BRANDGEFAHR |
Verwenden Sie für die Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
Überschreiten Sie keinen der in den Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
In der nachstehenden Tabelle sind die Kenndaten der Klemmenleiste TM5ACTB5EFS aufgeführt:
Kenndaten |
||
---|---|---|
Art der Klemmung |
Klemmenleiste mit Push-in-Anschluss |
|
Klemmen-Temperaturkompensation |
2x PT1000 integriert für Terminal-Temperaturkompensation |
|
Kontaktabstand |
Links - rechts |
4,2 mm / 0.16 in |
Oben - unten |
8,25 mm / 0.32 in |
|
Durchgangswiderstand |
≤ 5 mΩ |
|
Max. Strombelastbarkeit des Steckverbinders |
2 A / Kontakt HINWEIS: Die elektrischen Kenndaten der einzelnen Module müssen eingehalten werden. |
|
Bemessungsspannung |
24 VDC |
|
Maximale Spannung |
50 VDC |
|
Anschlussquerschnitt |
Volldraht |
0,08 mm2 - 1,5 mm2 / AWG 28 - 16 |
Mehrdraht |
0,25 mm2 - 1,5 mm2 / AWG 24 - 16 |
|
Mit Aderendhülsen |
0,25 mm2 - 0,75 mm2 / AWG 24 - 20 |
|
Kabeltyp |
Nur Kupferdrähte |